Design inteligent, modular al barei transversale de extensie E4Q

Bară transversală extensibilă: sistem modular pentru diametre mari

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Desen tehnic al sistemului E4Q Bracket Chain, cu dimensiuni și numerele pieselor.

Bare transversale extensibile ușor de deschis pentru ghidarea furtunurilor mari de până la 175 mm

Nr. piesă (1) Adaptor lateral(2) Adaptor de înălțime(3) Bară transversală(4) Diametru d ≤ ø [mm]lățime interioară e-chain® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Bare transversale extensibile ușor de deschis pentru ghidarea furtunurilor mari de până la 175 mm

Nr. piesă bară transversală de prelungire a înălțimii interioare hi1 / hi2 [mm]Bara transversală externă de prelungire a înălțimii ha1 / ha2 [mm]Bară transversală de extindere a lățimii clare Bi1 [mm]lățime interioară e-chain® Bi2 [mm]Lățime exterioară e-chain® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

Ați putea fi interesat și de

program standard pentru lanțul energetic

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

configurator lanț energetic

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Potențial de economisire

Produse igus într-un model portocaliu, cu textul „Reduce costs, improve technology”.

Programul de reciclare

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță