iSet smart plastics | Monitorizarea stării și întreținerea predictivă într-un singur set

Setul complet include:
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sensemodul II
  • Cabluri de conectare și
  • i.Cee pentru
  • Modulul i.Cee:plus II
  • Tablou de bord i.Cee
  • Modul SMS
  • Senzori de uzură
  • Lanț electric asamblat glisant
  • Fixat central
  • Poziția dulapului de comenzi la capătul mobil (Mitnehmer, MN) sau la capătul fix (Festpunkt, FP)
  • Detectarea profilului de mișcare prin intermediul SPS/PLC furnizat de client
  • Linii de producție
  • Hale de asamblare
  • Macarale
  • Macarale interioare
  • Stații de epurare
  • Tehnologie de transport
  • Producția auto

Lista de piese

Denumirea articoluluiCantitate
Senzori EC.P<br />1 x MAT904120364<br />1 x MAT904120354
Senzor EC.B tip A<br />1 x IS.EC.B.SU.02.A
Modul universal i.Sense 4 senzori<br />1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: modul local de șină de sus DIN<br />1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Cabluri de conectare<br />2 x CF10.03.05.INI<br />1 x CF10.02.04

Senzori EP.S

Senzor DMS cu componente etichetate și conector multipin.

Senzor EC.B tip A

Sensorbox igus cu braț pivotant și bază cu roți pentru poziționarea unui senzor.

i.Sens

Modul i.Sense Condition Monitoring cu conectori și cod QR pentru monitorizarea stării.

i.Cee

Modul i.Cee Plus pentru mentenanță predictivă, cu conectori și cod QR.

Cabluri de conectare

Cablu de comandă chainflex într-un lanț portcablu.

Caracteristici și beneficii

  • Monitorizarea permanentă a forțelor de împingere/tracțiune prin senzori i.Sense EC.P
  • Monitorizarea lanțului energetic pentru detectarea ruperii (i.Sense EC.B)
  • Evaluarea datelor senzorilor în modul
  • Notificare rapidă a PLC în cazul unor evenimente neobișnuite
  • Calcularea duratei de viață pe baza utilizării efective (determinată de senzori de uzură)
  • Gestionarea întreținerii
  • Alerta prin SMS

Industria 4.0: realizată în practică

Robot portal GÜDEL cu două axe de prindere deasupra unui ecran de târg.
Instalație de transport într-o mină, cu o bandă lungă și material roșu în aer liber.
Lanțuri portcablu igus cu exemple de aplicații smart plastics în instalații industriale, macarale și utilaje.

Produse adecvate

lanțuri port-cablu

Lanț portcablu cu mai multe zale și elemente de legătură, în negru și gri.
  • Compatibile cu cablurile datorită contururilor foarte netede
  • Permit diverse tipuri de mișcări
  • Ușoare, modulare, rezistente, silențioase, ușor de deschis

Cabluri chainflex

Cabluri igus chainflex cu garanție de 4 ani și diverse structuri de cablu.
  • Cea mai largă gamă cu 1.354 tipuri de cabluri
  • Funcționare fără defecte, cu garanție de 36 de luni
  • De la 1 m lungime în 24 de ore

Mai multe informații

iSets

Sistem e-chain modular cu accesorii, prezentat ca set complet.

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță