e-spool® opțiuni standard și HD

e-spool® opțiuni standard și HD
  • Furnizare flexibilă de energie - ghidarea diferitelor medii într-un singur sistem
  • Utilizare flexibilă - este posibilă alimentarea cu energie în orice direcție
  • Rentabil - twisterband permite mișcarea rotativă
  • Economie de spațiu - lanțul energetic se retrage într-o unitate compactă
  • Fără deformare la tracțiune a cablurilor
  • Cablurile pot fi adăugate sau modificate retroactiv
  • Premiul iF pentru design de produs 2013

Întrebări frecvente

  • e-spool flex și e-spool SPC cu extensie manuală atunci când un singur cablu trebuie să fie dirijat foarte lent sau manual.
  • Teatrul e-spool în aplicații aeriene în spații publice
  • Toate celelalte tamburi de cablu cu arc e-spool trebuie selectate în funcție de lungimea extensiei și de volumul de umplere/diametrul cablului
  • e-spool flex cu 10.000 de mișcări
  • e-spool standard cu 70.000 de cicluri
  • e-spool HD cu 40.000 de cicluri
  • Teatru e-spool cu 40.000 de cicluri
  • Atunci când este posibil, pentru cablurile neecranate trebuie utilizate cabluri cu înveliș exterior din TPE.
  • Cablurile ecranate trebuie să fie alese din gama CFROBOT.
  • Toate cablurile trebuie să aibă un diametru exterior de < 17mm.
  • Se observă raze maxime de îndoire de 44 mm pe raza interioară și 77 mm pe raza exterioară.

Date tehnice

Viteza v Max. 1m/s
Accelerare a max. 1m/s²
Viteza laterală Max. 1m/s
Accelerația lateralăMax. 1m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Intervalul de temperatură0 - 70°C / opțiuni HD: 0 - 80°C

e-spool standard - opțiune cu o bandă twister

Nr. piesă Lungime [mm]Greutate [kg]Greutatea de umplere verticală [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7,000381
SP1.700.7000.03.R.0 7,000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standard - opțiune cu două benzi twister

Nr. piesă Lungime [mm]Greutate [kg]Greutatea de umplere verticală [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07,000451
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - opțiune cu o bandă twister

Nr. piesă Lungime [mm]Greutate [kg]Greutatea de umplere verticală [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07,00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7,000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7,000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - opțiune cu două benzi twister

Nr. piesă Lungime [mm]Greutate [kg]Greutatea de umplere verticală [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07,000842
SPHD2.700.7000.04.R.07,000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Instrucțiuni de umplere pentru e-spool

Instrucțiuni de asamblare

instrucțiuni de asamblare e-spool

Documentație - instrucțiuni de asamblare

Exemple din lumea reală

Mașină de vânt mobilă

Sistem de înfășurare cu e-spool

aplicații e-spool

  • Aplicații de exterior
  • aplicații e-spool care sunt utilizate deasupra capului în zona publică (tribune pentru spectatori, scene etc.)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță