Unitate de reglare universală pentru sistemele de retragere RS și RSP

Unitate de reglare pentru triflex-R cu două profile metalice perforate.
  • Interval larg de reglare de ± 250 mm
  • Poate fi combinat cu suporturile adaptoare igus®
  • Facilitează alinierea chiar și în celule robot înghesuite
  • Greutate: 5,0 kg
Unitate de reglare triflex R cu dimensiuni de 520, 490, 380 și 0 ±250 mm.
Desen tehnic cotat al unei unități de reglaj triflex R, cu lățime de 133 mm și înălțime de 70 mm.

sisteme de retragere adecvate

Lanț energetic triflex R ghidat în U pe o placă de montaj.

Sistem de retragere RS

Sistem de ghidare triflex R cu RSP și două elemente orizontale ale lanțului portcablu.

Sistem de retragere RSP

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță