Aplicații - Sistemul E4/4

Lanț energetic cu role pe descărcătoare de nave cu o deplasare de peste 400 m

Igus Product

Pe o cursă de 441,3 m, un lanț cu role de energie reduce puterea de acționare cu 75%

Comutatoare de tramvai

Igus Product

Datorită materialului utilizat, chiar și cipurile cu o temperatură de până la 850 °C ricoșează fără urmă.

Lanțul energetic la încărcătorul navelor de mărfuri în vrac din portul Wismar de la Marea Baltică

Igus Product

De la punerea în funcțiune finală a încărcătorului de nave în 2000, nu au apărut perturbări în lanțul energetic, nici mecanice, nici în ceea ce privește cablurile.

Industria prelucrării lemnului

Igus Product

Lanțul de energie preasamblat de la igus® creează o conexiune durabilă, cu uzură redusă la unelte.

Alimentare cu energie complet preasamblată pentru telegondola din parcurile de distracții

Igus Product

Robust, sigur, rezistent la UV: Un lanț energetic preasamblat asigură alimentarea cu energie a liftului la parcul de distracții, precum și montarea și demontarea rapidă.

Instalație de produs compost

Igus Product

Căldură, pământ grosier, umiditate ridicată: acestea sunt doar câteva dintre condițiile de mediu dintr-o instalație de compostare.

lanț energetic pentru manipularea țevilor pe pasarelă

Igus Product

Alimentarea cu energie a sistemului de manipulare a țevilor este garantată de unul dintre lanțurile noastre electronice din plastic®. Acesta garantează o stabilitate și o fiabilitate ridicate la manipularea țevilor.

Sistem de alimentare și desfacere

Igus Product

Sistemul de alimentare cu energie economisește timpul de asamblare în industria de prelucrare a lemnului și a mobilei.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță