Lanțuri energetice pentru temperaturi ridicate

Tub de energie robust la temperaturi ridicate pentru o mașină de frezat portal

Profil

  • Ce a fost necesar: Conducta de energie la temperaturi ridicate a sistemului E4, alcătuită din materialul "igumid® HT
  • Cerințe: așchii fierbinți, cu margini ascuțite, de peste 600 °C, de toate dimensiunile, lovesc componentele sistemului
  • Industrie: Fabricarea comutatoarelor, infrastructură
  • Succes pentru client: a fost prezentat atunci clientului un material complet nou, care poate rezista la temperaturi de până la 850 °C și poate suporta permanent sarcina ridicată, e-tubul ușor accesibil reduce la minimum întreținerea și timpii de oprire a mașinii, instalare rentabilă, deoarece canalul de ghidare existent a putut fi utilizat în continuare
Lanțul portcablu de pe o mașină ghidează în siguranță cablurile în mișcare.

Problema

Soluția

Lanțul portcablu ghidează cablurile și furtunurile într-o mașină.
Lanț portcablu cu așchii metalice și uzură pe o mașină.
Bandă transportoare cu module din plastic într-o instalație industrială.
Bandă transportoare cu lanț portcablu într-o instalație industrială.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță