Modificarea limbii :
În tehnologia de acționare liniară se utilizează două tipuri de oțel inoxidabil: oțelul X46/de înaltă calitate și oțelul inoxidabil 304/316. Oțelul X46/de înaltă calitate este un oțel inoxidabil călit, în timp ce oțelul inoxidabil 304/316 este un oțel inoxidabil necălit.

Modulele liniare și ghidajele liniare din oțel inoxidabil călit sunt de obicei disponibile în combinație cu sisteme de rulmenți cu bile cu recirculare și ghidaje cu rulmenți cu role. Bilele metalice ale sistemului de ghidare necesită o suprafață de rulare puternică pentru a le împiedica să creeze caneluri. Oțelul inoxidabil călit, precum AISI 420C, AISI 440B și AISI 440C, are un conținut relativ ridicat de carbon (peste 0,5%), care este, în primul rând, necesar pentru călire. Aceasta înseamnă că oțelul inoxidabil călit este doar oarecum rezistent la coroziune. Ungerea necesară pentru sistemele de rulmenți cu bile cu recirculare și ghidajele rulmenților cu role implică un pericol de contaminare a produselor, ceea ce este nedorit în multe zone.

Sistem de bucșe (partea stângă a imaginii) comparativ cu un sistem cu rulment cu bile în recirculație (partea dreaptă a imaginii)
Oțelul inoxidabil necălit are un conținut mai scăzut de carbon și o duritate inferioară, dar este mult mai rezistent la coroziune și agenți de curățare și substanțe chimice agresive. Deoarece sistemele de rulmenți cu bile cu recirculare și ghidajele rulmenților cu role nu sunt la fel de potrivite pentru deplasarea pe oțel inoxidabil necălit, se utilizează un sistem de bucșe. Forța exercitată în anumite puncte asupra materialului șinei este schimbată în forță de zonă. Sarcina pe șina liniară este distribuită pe o zonă mai mare, evitând uzura materialului.
Avantajele garniturilor de bucșe față de un sistem de rulmenți cu bile cu recirculare
Căptușelile pentru bucșă, fabricate din polimeri de înaltă performanță și utilizate de igus, nu necesită lubrifiere și nu necesită întreținere, fiind astfel soluția ideală pentru modulele liniare din oțel inoxidabil. Combinația dintre sistemul de bucșe și axa liniară din oțel inoxidabil se regăsește în anumite aplicații, datorită avantajelor oferite de sistemul de acționare liniară.
Oriunde este important să se renunțe la lubrifiere și componentele mașinilor intră în contact cu alimentele, cu agenți de curățare puternici sau chiar cu produse chimice, oțelul inoxidabil este indispensabil. Pentru a reduce la minimum efortul de întreținere și curățare, igus a dezvoltat module liniare și axe liniare special pentru această cerință – modulele liniare drylin din oțel inoxidabil.