Automate cu componente care nu necesită întreținere

Tehnologie de vânzare cu amănuntul

Icoană mașină de vending

Tehnologie pentru catering

Icoana tehnologiei de catering

Sisteme de acces

Automate de vânzare

Mașini de distracție

Automate de vânzare

Sisteme de roboți liniare pentru funcționare fără întreținere 24/7

Carte albă privind mașinile de vending cu sisteme robotice liniare

Rapoarte ale utilizatorilor din sectorul automatelor

Distribuitor automat de condimente cu ghidaj liniar

Material plastic selectat pentru mașini automate

Micro portcablu E2

e-chains E2 micro

  • Pentru cele mai mici spații de instalare
  • UL94-V2 (opțional V0)
  • Puternice, ușoare și silențioase
Cabluri chainflex CF130.UL & CF140.UL

chainflex CF130.UL & CF140.UL

  • Înveliș exterior din PVC (CF140 ecranat)
  • Pentru sarcini medii
  • Retardant la flăcări
Robot liniar drylin E

Roboți liniari drylin E

  • Asamblare rapidă
  • Lungimi de cursă definite
  • Totul de la o singură sursă
drygear Apiro

Drygear Soluții de reductoare Apiro

  • Automatizare rentabilă
  • Flexibilitate în utilizare
  • Până la 2.5Nm în funcționare continuă
Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

Sistem de ghidare cu profil redus drylin N

  • Foarte ușor
  • Înălțime redusă de instalare, 6-12 mm
  • Numeroase opțiuni de cărucior
Tehnologia cu șuruburi de acționare drylin cu tehnologie dryspin

Tehnologia șurubului de plumb Drylin

  • Fără lubrifiere și fără întreținere
  • Silențios și cu vibrații reduse
  • Rezistent la medii

Dezvoltarea inovatoare și diversificată a automatelor

Funcționare continuă silențioasă datorită componentelor fără întreținere ale aparatului de vending

  • Fără întreținere
  • Rentabile
  • Economisește spațiu de instalare și greutate
  • Asamblare simplă
  • Sisteme complete sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
  • Calculul duratei de viață
  • Silențios și cu vibrații reduse

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Cutia uriașă de mostre de materiale plastice de mișcare

Colțul igus

Articole de blog despre automatele de vânzare

Siglă blog igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță