Components for access systems

Trouble-free movement in automated incoming goods inspections

Applications in detail

Assembled readychain® e-chain® and drylin® E-drive technology for automatic height adjustment of the camera system.

igubal® pillow block bearing for swing doors

igubal® rod end for retracting and extending barriers

Rând de terminale self-service într-un hol cu podea din lemn.

Proven drive systems for EES (Entry Exit Systems) and Smart Borders

Selected motion plastic for access systems

Rulmenți articulați și lagăre cu flanșă igubal în diverse forme.

igubal® Rod end bearing

  • Low weight
  • Insensitive to dust and dirt
  • 100% lubricant- and maintenance-free
  • Compensation of misalignment
Lanțul portcablu E2 micro ghidează un cablu verde și un creion roșu.

e-chain® E2 micro

Colaj cu axe cu curea dințată și mai multe axe liniare igus, în dimensiuni și variante diferite.

linear axis with toothed belt drive

Lanț portcablu cu cabluri și furtun conectate, fundal decupat.

Ready-to-install readychain®

  • Reduces production costs and assembly time
  • Minimises logistics costs
  • Customised products possible
Unitate de control dryve D1 și D2, cu conectori și placă de circuit.

drylin® E Motor controls

  • Easy to operate control system
  • Compatible with many industrial control systems
  • Simple and convenient commissioning with various end devices and free software
Actuator liniar cu două tije de ghidare și placă de montaj.

drylin® W linear guideways

  • Robust and vibration-damping
  • Variety thanks to modular system
  • Particularly low-maintenance due to lubrication-free travel in dry operation

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță