Cremalieră din plastic versus oțel: soluție robustă, fără coroziune.

Schimbă acum: plastic de mișcare de la igus® - durează pur și simplu mai mult!

Fără coroziune, robuste și fiabile

Exemple de aplicații pentru Heavy Duty

Lanț energetic cu role pe descărcătoare de nave cu o deplasare de peste 400 m

Igus Product

Pe o cursă de 441,3 m, un lanț cu role de energie reduce puterea de acționare cu 75%

Stație de epurare a apelor uzate

Igus Product

sistem de lanț energetic în loc de tambur cu cablu - Funcționare fără probleme la stația de epurare a apelor uzate din 2000.

Tăietor de țevi de beton

Igus Product

Mașina de frezat beton a funcționat fără întreținere timp de trei ani în cele mai dificile condiții.

lanț energetic pentru manipularea țevilor pe pasarelă

Igus Product

Alimentarea cu energie a sistemului de manipulare a țevilor este garantată de unul dintre lanțurile noastre electronice din plastic®. Acesta garantează o stabilitate și o fiabilitate ridicate la manipularea țevilor.

Lanț energetic pentru stivuitoare cu o cursă de 615 m - fără defecțiuni timp de peste 15 ani

Igus Product

Un lanț energetic din plastic are o lungime de 615 m în centrala electrică cehă pe lignit din Tušimice. Funcționează de peste 15 ani fără defecțiuni.

Lanț energetic din plastic pe o distanță de 550 de metri în manipularea în vrac

Igus Product

În condiții extreme, cum ar fi praf și murdărie, acest lanț energetic din plastic cu întreținere redusă asigură o funcționare sigură.

Prelucrare termică

Igus Product

igus® Lanț cu role utilizat în centrale electrice: Praf greu, utilizarea lanțurilor în deplasarea căruciorului și a macaralei, deplasarea macaralei dispusă în sens invers.

Instalație de produs compost

Igus Product

Căldură, pământ grosier, umiditate ridicată: acestea sunt doar câteva dintre condițiile de mediu dintr-o instalație de compostare.

Vedere într-o hală mare de testare cu utilaje, sisteme de transport și mai multe zone de lucru.

Testat ... testat ... testat

Doi muncitori instalează cabluri pe un echipament industrial greu.

Totul dintr-o singură sursă

Reducerea costurilor de proces online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță