De ce chainflex®: Cel mai ieftin cablu care funcționează este cel mai bun pentru client

Deoarece cablurile noastre reduc costurile & Tech up

Comparație între cablurile Chainflex cu raze de îndoire și materiale diferite.
  • cablu de comandă CF880, rază de îndoire 12,5 x d și înveliș exterior din PVC: variantă ieftină
  • cablu de comandă CF5, rază de curbură mai mică 6,8 x d, cu înveliș exterior din PVC și rezistență la ulei: avantajul tehnic mai mare conduce la un preț pe metru ușor mai mare
  • Cablu de comandă CF98 rezistent la ulei/bio-ulei, cu înveliș din TPE și o rază de îndoire de numai 4 x d: preț ridicat datorită avantajului tehnic major

Deoarece cablurile noastre vin cu o garanție de 4 ani

Fascicul de cabluri în tub de protecție cu simbolul garanției.

Deoarece clienții igus® folosesc cablurile noastre cu succes

Spațiu limitat? - Noi avem soluția!

Cablu de date într-o mașină, cu lanț portcablu și cabluri conectate.

Cablu de sistem de măsurare pentru distanțe mari de transmisie

Banc de test cu lanț port-cablu pentru un sistem mare de măsurare într-o hală.

cabluri servo chainflex pentru utilizare off-road

Un buggy ridică praf în timp ce un cablu este testat pe teren accidentat.

Pasul 1 Apelarea magazinului online

Pasul 2: Selectați structura cablului

Pasul 3: Selectarea soluției de cablu

Mai multe informații

Testat pe 3.800 m²

catalog chainflex

Catalog chainflex deschis, cu copertă galbenă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță