Modificarea limbii :
Rulmenții cu pernă igubal sunt cu până la 40 % mai eficienți din punct de vedere al costurilor și cu până la 80 % mai ușori decât soluțiile metalice comparabile. Acești rulmenți care nu necesită întreținere au durabilitate și rigiditate ridicate, chiar și în condiții de mediu dificile și pe parcursul mai multor ani. Nu prezintă coroziune și funcționează chiar și în lichide și alte medii. Radiațiile UV, radiațiile radioactive și temperaturile între -30 °C și +80 °C nu le afectează proprietățile de funcționare și rezistența la uzură. De asemenea, acestea sunt rezistente la praf și murdărie.
Gama noastră standard de rulmenți pillow block este proiectată pentru diametre ale arborelui de la 5 mm la 50 mm, cu o toleranță de h6 la h9 pentru a asigura o potrivire precisă și o performanță optimă. Pentru aplicații speciale, cum ar fi urmărirea modulelor solare care necesită un suport mai mare, oferim rulmenți pillow block cu un suport cu profil pătrat care este potrivit pentru dimensiuni de până la 150 mm pentru a îndeplini cerințe de proiectare și mai exigente.
Bila sferică sferică permite compensarea unghiulară automată, care compensează dezalinierea, sarcinile de margine, dezalinierea și devierea arborelui. Spre deosebire de rulmenții metalici, acestea sunt, de asemenea, capabile să absoarbă vibrațiile de înaltă frecvență și au un efect de amortizare a vibrațiilor.

Datorită ajustabilității lor sferice, rulmenții igubal-pillow block sunt ideali pentru compensarea dezalinierii, alinierii greșite și devierii arborilor. Principalele domenii de utilizare sunt, prin urmare, aplicațiile în care astfel de efecte nu pot fi prevenite prin proiectare.
Rulmenții igubal-pillow block sunt proiectați pentru montare cu două șuruburi. Alinierea precisă a carcasei rulmentului nu este necesară, deoarece rotula compensează automat dezalinierea.
rulmenții igubal-pillow block fără întreținere sunt proiectați cu o toleranță a diametrului interior de E10. Arborele trebuie să fie tolerat între h6 și h9. Toleranța rulmentului poate compensa dilatarea rulmentului atunci când este încălzit.
Rulmenții igubal-pillow block sunt disponibili în seriile dimensionale K șiE pentru diametre ale arborilor de la 5 la 50 mm. Seria dimensională K este disponibilă și în dimensiuni în inch. Vă rugăm să ne contactați pentru alte dimensiuni.

În plus față de soluțiile noastre din plastic pentru rulmenții pillow block și flanșă, aveți, de asemenea, opțiunea de a utiliza rulmentul nostru cu inserție sferică din plastic în sistemele metalice existente.
Acest lucru garantează o durată de viață fără întreținere și de lungă durată!
Fiecare solicitare a clientului ne ajută constant în dezvoltarea noastră.









Sunteți familiarizat cu produsele noastre și doriți să vedeți selecția din magazinul online sau să comandați direct?

În doar trei pași, puteți utiliza parametrii aplicației dvs. pentru a determina recomandările de produse adecvate, inclusiv durata de viață.
Aici veți găsi cele mai importante informații, tehnologii, întrebări și răspunsuri despre Ramele sferice igubal.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h