Modificarea limbii :
Sistem complet cu jgheab de ghidare din plastic, unghi de rotație de 360°
Sistemul rotativ de alimentare cu energie PRM este un jgheab de ghidare din plastic, de exemplu, pentru mașini de măsurare și manipulare mai mici. Ghidajul este, de asemenea, potrivit pentru aplicații cu camere. Acesta nu necesită contacte glisante și este protejat împotriva coroziunii.
Date tehnice:
Disponibilitate:

Încercați-l acasă sau la birou și obțineți o primă impresie
Puteți testa Polymer Rotation Module cu noul nostru serviciu gratuit de realitate augmentată. Accesați serviciul cu PC-ul dvs. și scanați codul QR cu dispozitivul dvs. inteligent pentru modelul AR sau faceți clic pe link direct cu dispozitivul dvs. inteligent.





10 sfaturi pentru o alimentare cu energie rotativă de lungă durată
Zece sfaturi valoroase pentru a proiecta singur jgheabul de ghidare potrivit pentru module circulare. Evitați greșelile care reduc durata de viață a sistemului dvs. sau chiar cauzează timpii morți.
Din cuprins:
- Planificarea corectă a plăcilor de ghidare
- Sfaturi pentru așezarea cablurilor
- Limitarea unghiului maxim de rotație
- Generarea datelor CAD pentru jgheaburi și module întregi
Descărcați acum gratuit 10 sfaturi. De asemenea, suntem disponibili pentru a vă ajuta și consilia personal în orice moment.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h