Modificarea limbii :

Rulmenții cu bile înlocuiesc frecarea prin alunecare cu frecarea prin rulare, permițând mișcarea de rotație cu o rezistență redusă. De regulă, aceștia trebuie lubrifiați pentru a funcționa corect. Rulmenții cu bile din plastic xiros nu necesită lubrifiere suplimentară, nu sunt corozivi și funcționează extrem de silențios. Acest lucru îi face o alternativă rentabilă la omologii lor din metal. Componentele, care constau dintr-un amestec de tribopolimeri, sunt ușoare, rezistente la substanțe chimice și, opțional, nemagnetice. Acest lucru asigură o utilizare sigură în medicină, ambalaje, tehnologia alimentară și de acționare și în multe alte industrii.
Rulmenții cu bile xiros sunt compuși dintr-un amestec de materiale plastice de bază, lubrifianți solizi, fibre și filamente. Bilele utilizate sunt de obicei din oțel inoxidabil, sticlă sau plastic. Acestea sunt montate într-o cușcă, care poate fi fabricată din materialele noastre xirodur, PA, PP sau PEEK.
Rulmenți radiali cu bile, rulmenți axiali, rulmenți cu flanșă, rulmenți cu bloc de pernă, unități de transfer cu bile, role transportoare, rulmenți cu inel de rotire și alte tipuri în diverse dimensiuni pot fi găsite în magazinul nostru online. Datorită gamei largi de materiale, soluțiile noastre sunt proiectate pentru o mare varietate de industrii și pot fi implementate și în aplicațiile dvs. specifice.
Este imposibil să ne imaginăm ingineria mecanică fără rulmenți cu bile. Există diverse modele, în care dimensiunile și compoziția tehnică a componentelor depind de specificațiile aplicației industriale. Cele mai utilizate tipuri sunt prezentate mai jos.
Rulment cu bile cu caneluri radiale adânci conform DIN 625:
Acest tip de rulment cu bile absoarbe forțele radiale și este utilizat oriunde componentele se rotesc. În industria auto, de exemplu, rulmenții cu bile radiali cu caneluri adânci se găsesc în șasiu, unde rulmenții cu bile sunt utilizați pentru a susține și ghida axele. O forță radială este întotdeauna aplicată atunci când axul efectuează o mișcare de rotație.
Rulment cu bile cu contact unghiular conform DIN 628:
Acest rulment este proiectat pentru a absorbi atât forțele radiale, cât și cele axiale într-o singură direcție. Rulmenții cu bile cu contact unghiular permit viteze mai mari și reduc frecarea pentru o gamă largă de sarcini. Rulmenții cu bile cu contact unghiular sunt utilizați în industria bicicletelor, în sectorul auto sau, de exemplu, în șuruburile de avans ale mașinilor-unelte.
Rulment cu bile autoaliniat conform DIN 630:
Acest tip de rulment cu bile este utilizat în general în aplicații cu arbori lungi. Acest lucru se datorează problemelor de asamblare cauzate de găurile din carcasă. Forța axială joacă un rol important în rulmenții cu autoaliniere. Aceasta trebuie menținută la un nivel scăzut, deoarece canelurile din inelul exterior au suprafețe de contact limitate pentru elementele de rulare. Este utilizat în construcția generală de mașini.
Rulment axial conform DIN 711:
Denumit și rulment axial cu bile cu caneluri adânci, acest tip este proiectat pentru a suporta sarcini axiale. Sunt disponibile într-o versiune cu un singur rând sau cu două rânduri și sunt deja utilizate în numeroase aplicații din industria tehnologiei medicale sau a ambalajelor.
Aici puteți vedea unde sunt utilizate cu succes rulmenții noștri cu bile din polimer în industrie.
În această secțiune răspundem la câteva întrebări generale despre rulmenții cu bile și rulmenții noștri cu bile din polimer. Printre altele, vă așteaptă următoarele subiecte:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h