Utilizarea curată și fără întreținere reprezintă numai două dintre proprietățile care impun utilizarea lagărelor iglidur® la proteze și orteze. În plus, lagărele sunt extrem de rezistente la uzură. Utilizatorii descriu mișcarea cu lagărele ca fiind deosebit de fluentă și stabilă în același timp.
Nu necesită lubrifiere/ungere și mentenanță
Uzură redusă
Robust, chiar și în cazul pereților subțiri
Rezistent la impact și sarcini de muchie
Funcționare silențioasă
Rezistență la murdărie
Absorbția șocurilor
Coeficienți de frecare mici
Fără efect de blocare-alunecare
Rezistent la mediu (de exemplu, la apă de piscină sau sărată, produse de îngrijire personală)
Convingeți-vă că produsele noastre sunt de cea mai bună calitate. Cutia de mostre dry-tech® conține cele mai importante lagăre iglidur® și informații despre proprietățile și utilizările lor. Cutia de mostre vă va arăta care sunt lagărele potrivite pentru aplicația dvs.
Comandați acum gratuit!
Patru lagăre iglidur® Z garantează locații de lagăr fără întreținere, extrem de rezistente, cu o amortizare excelentă pe axele principale ale acestei proteze a șoldului. Forțele rezultate care apar în proteză în timpul mișcării oscilante sunt transmise în mod fiabil de către lagăre, fără o creștere semnificativă a jocului. Experimentele din laboratorul de testare igus® au arătat că materialul iglidur® prezintă o uzură mai mică cu 95% față de PA66 și PTFE.
Vincent Systems GmbH are cerințe ridicate privind lagărele pentru protezele degetelor și mâinilor. Și pe bună dreptate. Acestea trebuie să aibă coeficienți de frecare reduși, să nu necesite o lubrifiere suplimentară, să fie potrivite pentru arbori moi, atenuarea vibrațiilor și rezistență chimică. În același timp, trebuie să permită un design funcțional și estetic. Toate axele implicate în mișcare au fost, prin urmare, echipate cu lagăre iglidur® J.
Această proteză de articulație a fost echipată cu inele de piston iglidur® J, care pot fi fixate la piston datorită deschiderii lor și a materialului flexibil. În acest fel instalarea este foarte ușoară și timpul de asamblare scade. Anterior, benzi de ghidare PTFE erau introduse în piston, care se uzau mult mai repede în comparație cu inelele pistonului iglidur® și, prin urmare, trebuiau schimbate mai frecvent.
Lagărele iglidur® asigură confortul necesar în timpul impactului datorită proprietăților lor de amortizare. Acest lucru este valabil în cazul acestei proteze a piciorului de la Blatchford, unde lagărele metalice cu acoperire cu teflon au fost înlocuite cu lagăre iglidur® Z. În plus față de amortizarea șocurilor, lagărele igus® conving, de asemenea, în cazul utilizării cu sarcini de muchie și forțe de forfecare mari. Purtătorii protezei descriu mișcarea ca fiind deosebit de fluentă și, în același timp, foarte stabilă.
Pentru o durată lungă de viață cu funcționare continuă
Coeficient mic de frecare, rezistență la frecare extrem de ridicată
Potrivit pentru arbori robuști și din oțel inoxidabil
Rezistență la murdărie
Materiale iglidur® sub formă de bare rotunde, tuburi și plăci
În prezent, puteți alege dintre 25 de materiale iglidur®
Tăiate la dimensiunea necesară fără îndepărtarea decupajelor
Piese prelucrate, fără cantitate minimă de comandă
Aveți întrebări sau doriți informații despre utilizarea polimerilor igus® de înaltă performanță în aplicațiile de la bordul automobilelor? Experții noștri vă stau întotdeauna la dispoziție.
Luați legătura cu un expert
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.
24h