Tehnologie de rulmenți cu durată lungă de viață pentru sisteme fotovoltaice

Deplasează în mod fiabil trackere solare, sisteme instalate permanent și sisteme fotovoltaice plutitoare fără întreținere

  • Rezistent la radiațiile UV, lubrifiere și fără mentenanță
  • Funcționare silențioasă fără fluctuații de cuplu
  • Coeficient de frecare extrem de redus datorită materialelor plastice optimizate din punct de vedere tribologic
  • Potrivit pentru spații de instalare înguste
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Durată lungă de viață predictibilă
  • Cost redus
Sistem de urmărire, montare fixă, PV plutitor și sistem de curățare

Comandați cutia cu mostre gratuită

Cutie de mostre fotovoltaică

Descărcați cartea albă

Carte albă Tehnologie solară

Produse de top pentru sisteme fotovoltaice

NOU: lagăr sferic cu carcasă igubal® ESQM 2.0

  • Rezistență la radiațiile UV de trei ori mai mare, datorită carcasei optimizate și materialului calotei sferice
  • Înălțime de instalare cu 20 mm mai mică datorită traversei de extensie din tablă situată în partea superioară a carcasei
  • Caneluri pentru ghidarea cablurilor de-a lungul profilului
  • Asamblare mai ușoară datorită aliniamentului în formă de U al calotei sferice și al pinilor de pe carcasa inferioară, care împiedică alunecarea lagărului
  • Sarcină radială statică: la o compensare unghiulară de 0° = 50 kN; la 9° = 25 kN
igubal ESQM 2.0
Rulmenți cu patină UV pentru sisteme fotovoltaice

Materiale extrem de rezistente la radiațiile UV

Lagăre de alunecare obișnuite igubal ESQM în instalațiile solare

Lagăr sferic cu carcasă divizat pentru profile pătrate – modelul nostru clasic

  • Versiune divizată a carcasei și a calotei sferice
  • Compensarea dezalinierii
  • Ușor de asamblat și demontat
  • Pentru o durată lungă de viață în condiții de sarcini ridicate
Rulment pentru capăt de bare metalic igubal KARM la instalație solară

Rulment pentru capăt de bare metalic cu filet tată

  • Pentru mişcări rotative, oscilante și liniare
  • Potrivit pentru temperaturi pe termen lung de la -40 la +90°C
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Funcționare uscată fără întreținere
Piuliță pentru șuruburi de acționare drylin la dispozitiv de urmărire

Tehnologia cu șuruburi de acționare cu funcționare uscată

  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Coeficient redus de frecare - rate scăzute de uzură
  • Rezistență la temperatură
  • Diverse forme
iglidur PRT-04 cu dinți și fără dinți

Lagăr turnant cu bile, lagăr pentru inel de rotație

  • Cu elemente de alunecare din plastic rezistente la uzură
  • 100% lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistență la murdărie și la umezeală
  • Inele din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil
rulment cu flanșă igubal EFOM cu două găuri de montare

Rulmenți cu flanșă, cu două orificii de fixare

  • Compensarea dezalinierii
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Greutate redusă
  • Funcționare uscată fără întreținere
Tije și plăci din semifabricate iglidur

Bare de plastic

  • 100% fără întreținere și fără lubrifiere
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Fără valoare sau cantitate minimă de comandă

Lagărele sferice cu carcasă Solar au dat rezultate convingătoare în cadrul testelor de laborator

Utilizare cu succes

Sistem agrofotovoltaic de la TSE
Sistem de urmărire PV de la Deger
Robot de curățare PV

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță