Modificarea limbii :
Microfonul e-spool® umple un gol în domeniul tehnologiei de sunet și este deosebit de versatil datorită dimensiunii sale compacte și designului ușor. Banda Twisterband elimină necesitatea unui inel glisant, asigurând o transmisie neîntreruptă a sunetului cu o lungime de extensie de 30 m. Microfonul e-spool® este disponibil cu un cablu sau ca versiune stereo cu două cabluri pentru conectarea a două microfoane. Ambele sisteme sunt furnizate complete cu motor și sistem de control; microfonul e-spool® stereo are o șină suplimentară pentru două microfoane.
Mediile de operare:
Mediul și dinamica microfonului e-spool® sunt optimizate pentru utilizarea în interior. Pentru aplicații în exterior, sistemul trebuie să fie protejat împotriva vântului și a intemperiilor.
Detalii tehnice:
Viteză max.: 0,4m/s
Accelerație max: 0,4m/s²
Interval de temperatură: +10°C până la +50°C
Diametrul max. al cablului: 8,5 mm
Echipament: cablu special XLR 2x(2x0.14mm²)C
Nu este inclus în livrare: microfon, conector

Încercați-l acasă sau la birou și obțineți o primă impresie
Cu noul nostru serviciu gratuit de realitate augmentată, puteți testa imediat microfonul e-spool®. Accesați serviciul cu PC-ul dvs. și scanați codul QR cu dispozitivul dvs. inteligent pentru modelul AR sau faceți clic pe link cu dispozitivul dvs. inteligent.






Cunoscutul nostru microfon e-spool primește o variantă care permite ghidarea a două cabluri speciale ecranate. Prin urmare, microfonul e-spool stereo oferă o conexiune pentru două microfoane.

Descoperiți sisteme de alimentare cu energie adecvate pentru mașinile superioare și inferioare sau tehnologii de rulmenți adecvate pentru tehnologia și mașinile de iluminat scenic.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h