Modificarea limbii :

În fundal se vede șasiul unei macarale RTG de la Tan Cang robot liniar. Punctul de sprijin al lagărului din compozit cu fibră igutex TX1 este vizibil în partea de sus, în centru.

Ghidajul pentru cabluri este, de asemenea, de la igus: un portcablu cu role P4HD conceput pentru aplicații de capacitate mare.

Cablurile chainflex rezistente la radiațiile UV sunt concepute special pentru curse lungi în lanțuri portcablu și raze de curbură mici.
✅ Bucșe din compozit cu fibre igutex TX1 și TX3
✅ iglidur Q3E (bucșă bicomponentă)
✅ Numeroase rezultate ale testelor
✅ Referințe

✅ P4HD.56R portcablu cu role
✅ Pentru aplicații de capacitate mare
✅ Întreținere redusă
✅ Timp de nefuncționare redus la minimum

✅ Conceput pentru mișcare continuă
✅ Diverse tipuri de cabluri
✅ Durată lungă de viaţă
✅ garanție 4 ani

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h