Divizia de feliere a Treif Maschinenbau GmbH din Oberlahr produce sisteme precum feliatoarea de înaltă performanță "Divider 880" pentru industria alimentară.
Una dintre caracteristicile sale tehnice este un sistem de descărcare de mare viteză, a cărui sarcină este de a scoate produsul feliat din zona de tăiere și de a-l introduce în mașina de ambalare. Pentru a nu întrerupe fluxul de produse, un fel de furcă este proiectată în fluxul de produse, provocând accelerații enorme de 25 G. În același timp, tăieturile trebuie să fie curate în orice moment. În același timp, tăieturile trebuie să fie curate și absolut egale în orice moment. Curelele dințate utilizate pentru a accelera furca la 25 G sunt acționate și deviate sincron. Rulmenții cu role instalați inițial în deviere au trebuit să fie sigilați. Deoarece etanșarea a generat frecare, care a avut un efect negativ asupra acționărilor, s-a căutat o soluție mai bună.
Au existat provocări și pentru sistemul de tăiere în sine. De exemplu, trebuiau evitate tăierile în gol (rotațiile lamei în care nu se taie niciun produs). Acestea generează sarcini dinamice ridicate în produs. Capacitatea lamei și dimensiunea camerei de 450 x 130 mm pentru introducerea produselor care urmează să fie feliate determină cerințe fizice ale căror date de performanță trebuie îndeplinite de elementele mașinii.
Datorită profilului complex de cerințe al mișcărilor rapide continue, rulmenții netezi în cauză au fost testați chiar de Treif pe o perioadă de câteva luni, rezultatele uzurii și calculele duratei de viață fiind, de asemenea, în centrul atenției.
Industria alimentară are, de asemenea, reglementări stricte de igienă care trebuie respectate, de exemplu, sunt necesare curse și sisteme de tăiere fără lubrifiere pentru a se asigura că nu poate apărea nicio contaminare a produsului în niciun moment în timpul curățării cu apă și diverse medii de curățare. Rezistența chimică și absorbția redusă a umidității sunt, de asemenea, importante. Deoarece mașinile de tăiat pot fi utilizate până la șase zile pe săptămână, uneori în trei schimburi, durata lor de viață trebuie să fie optimă. Întreținerea neprogramată trebuie exclusă.