Pentru a asigura calitatea necesară, igus® a furnizat mostre gratuite de rulmenți pentru dezvoltarea și construirea unui prim model manual. Prototipul a îndeplinit deja toate cerințele, produsele igus® fiind amplasate în sistemul de centrare și senzori al dispozitivului de testare. Frecare redusă
și eficientă
Bolțurile articulațiilor articulate sunt montate în rulmenți glisanți din plastic GFM-0810-05. Acestea transmit în mod fiabil forțele radiale mari de centrare cu frecare redusă și fără stick-slip și minimizează frecarea în sistemul brațului datorită colierului lor de împingere integrat. Ca urmare, întregul sistem de centrare funcționează foarte eficient. Reprezentanții familiei de produse iglidur ® G sunt în general recomandați atunci când apar sarcini extrem de mari, la viteze de alunecare mici până la medii și când rulmentul trebuie să fie insensibil la murdărie.
Senzori individuali extrem de sensibili
Sistemul de senzori constă din mai mulți senzori individuali extrem de sensibili, distribuiți uniform pe circumferință. Setați la o anumită distanță de peretele țevii, aceștia funcționează complet fără contact. Precizia lor de măsurare este de ordinul zecimilor de milimetru. O reglare centrală sincronizată permite poziționarea precisă, uniformă și simultană a senzorilor în timpul calibrării sistemului și la schimbarea lățimii nominale. Sistemul de ghidare și tijele de ghidare formează piesa centrală. Fiecare senzor individual se află pe propriul său sistem de ghidare miniatural de tip NK-02-27. În cazul liniei uscate extrem de plate ® N-guidance în diferite lățimi, cărucioarele de ghidare rulează fără unsoare sau ulei într-un profil C din aluminiu anodizat. Construcția ușoară și uzura redusă cu un coeficient de frecare scăzut sunt deosebit de impresionante. De asemenea, sunt posibile viteze și accelerații mari. Tijele de cale reglabile cuplează cărucioarele culisante la reglajul central. Acestea sunt compuse din capătul tijei igubal ® cu filet la dreapta sau la stânga, EBRM-05 și EBLM-05. Articulația de tip clevis igubal ® GERMK-05 servește drept contrapalier pe ambele părți. Articulația și articulația clevis sunt setate pentru a funcționa deosebit de lin, cu un joc extrem de redus. Acest lucru înseamnă că toate ajustările sistemului de senzori pot fi efectuate fără probleme și cu sensibilitate; mișcările sunt cu frecare redusă și fără stick-slip.