articulații igubal clevis

Îmbinări ale furcii fără întreținere din plastic solid

Avantajele articulației de clevis igubal

Elemente de îmbinare tip furcă igubal, în mai multe versiuni.
  • funcționare uscată fără întreținere
  • fără coroziune
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Capacitate mare de amortizare
  • Greutate foarte redusă
  • Poate fi utilizat în medii
  • Ușor de instalat
  • Durată de viață calculabilă
  • Fără întreținere și lubrifiere

Când le folosesc?

  • Atunci când este necesară o rigiditate ridicată
  • Atunci când se dorește evitarea coroziunii
  • Atunci când nu trebuie utilizată lubrifierea
  • Atunci când trebuie să se economisească greutate
  • Atunci când este necesară funcționarea uscată fără întreținere
  • În cazul în care trebuie realizată cea mai simplă asamblare
  • Dacă trebuie realizate combinații cu cilindri pneumatici și arcuri cu gaz

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile depășesc 120°C
  • Dacă sunt necesare dimensiuni mai mari de 20 mm

Articulație de tip clevis igubal - Exemple de aplicații

Pulbere de acoperire pe o linie de producție din industria alimentară pentru alunecarea mai ușoară a pungilor.

Industria alimentară

Cutie de carton pe o linie de ambalare cu transportor.

Industria ambalajelor

Roboții de vopsire pulverizează caroseria unei mașini într-o hală de producție.

Industria auto

variantele articulației igubale de clevis

Cap de furcă igubal GERM-10 din plastic negru.

Îmbinări standard de tip clevis

Articulație sferică igus cu carcasă din plastic în unghi și racord filetat.

Articulație Clevis cu rulment sferic

Cap de furcă igus din plastic, cu două găuri.

Compatibil cu alimentele

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță