Modificarea limbii :



Ce ghidaj liniar este utilizat în sistemele de manipulare?
Designul compact, funcționarea fără întreținere și fără probleme, construcția rentabilă și precizia ridicată sunt motive întemeiate pentru a favoriza un sistem acționat electric în locul unui dispozitiv de manipulare pneumatic în manipularea liniară. Cu toate acestea, pentru a putea utiliza aceste avantaje, trebuie să se răspundă și la întrebarea privind tehnologia liniară care urmează să fie utilizată în axele roboților liniari. Ce este de fapt important atunci când discutăm despre materialul și proiectarea șinelor și a cărucioarelor liniare?

Un lucru este sigur: Ghidajele joacă un rol cheie în asigurarea faptului că precizia și fiabilitatea nu sunt compromise de durata mare a ciclurilor și de vitezele de operare.
AS-Morawski se bazează pe ghidajul liniar glisant din gama de produse drylin pentru NTS Ultra-Speed, deoarece acestea permit sisteme de manipulare foarte compacte și complet fără întreținere. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a realiza dispozitive de manipulare de orice lungime dorită. Precizia lor de poziționare este mai mică decât cea a ghidajelor de precizie foarte scumpe.

Cu toate acestea, un așa-numit sistem de reglare a jocului"" garantează un sistem de ghidare fără joc cu precizii de poziționare de +/- 0,1 mm.
În mod specific, sistemele de ghidare drylin R, drylin W, drylin T și drylin N sunt utilizate în dispozitivele de manipulare ale AS-Morawski.
Cea mai importantă caracteristică de proiectare a sistemelor: Spre deosebire de obișnuitele sisteme cu rulmenți cu bile recirculante, ghidajele liniare drylin funcționează pe elemente de alunecare speciale. Acestea sunt realizate în principal din materialul iglidur J, care prezintă avantaje în aplicație datorită proprietăților sale speciale de uzură și frecare.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h