iSet - Inginerie sofisticată simplificată. Seturi complete în doar trei clicuri!

iset

Călătorii lungi (până la 24m) din sistemul modular igus

Seturi complete E4.1

Autoghidare, pentru transmiterea energiei și a datelor

Set complet autoglide 5

Sistem de lanț energetic închis, protejat de vânt și intemperii

Set complet de flizz de bază

Rotire protejată împotriva coroziunii (până la 360 de grade) în spații restrânse

Set complet PRM

Călătorii foarte lungi (până la 200 m) cu rezistență ridicată

Set complet 4040RHD

Ideal pentru axele X și Y și pentru consolidarea sistemului de furtunuri

Seturi complete pentru mașina de frezat CNC DIY

Soluții pentru condiții de mediu deosebit de nefavorabile

Seturi complete pentru sisteme de acționare superioare

Soluții gata de instalare pentru Internetul industrial al obiectelor

Materiale plastice inteligente

Ghidarea sigură a energiei, datelor și aerului într-un singur sistem

iSet micro flizz

Călătorii lungi fără susținere, puternice, rezistente la vibrații și compacte

iSet YE

Noul standard pentru mișcări circulare de până la 380 de grade

Set complet SRM

Pentru deplasări de 5-15 m înălțime pe ferme

Set complet de zig-zag pentru înălțimi ale cursei de până la 15 m

Produse potrivite

Cabluri chainflex
  • Cea mai largă gamă cu 1.354 tipuri de cabluri
  • Funcționare fără defecte, cu garanție de 4 ani
  • Disponibile cu lungimi începând de la 1 m în termen de 24 de ore
Cumpărați cablu chainflex
Materiale plastice inteligente
  • Monitorizarea stării
  • Evitați întreruperile costisitoare ale producției din cauza opririlor neplanificate ale instalațiilor
  • Reduceți lucrările de întreținere și reparații
La produse

V-ar putea interesa de asemenea

Magazin de portcabluri
Cumpărați lanțuri energetice acum
Cele mai vândute portcabluri
La cele mai bine vândute
Configurator de portcabluri
Către configuratorul lanțului energetic
Baza de cunoștințe despre portcabluri
La baza de cunoștințe privind portcablurile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță