Tehnologia automatelor de vânzare se impune în tot mai multe domenii industriale. Utilizatorii beneficiază de avantajul de a avea produsul dorit livrat rapid și în același timp au nevoie de spațiu redus de depozitare. Pe lângă utilizarea industrială a tehnologiei în aplicații de preluare și amplasare sau la mașini de manevrare a sculelor, pentru a numi două exemple, un număr tot mai mare de automate sunt distribuite direct în sălile de vânzări. Acestea stabilesc noi standarde în ceea ce privește funcționarea rapidă și silențioasă. Calitatea igus a fost deja dovedită cu succes într-o gamă largă de automate de băuturi, cafea și gustări. Toate mișcările au un lucru în comun: sistemele complet automatizate pornesc și funcționează în fundal - rapid, silențios și fără întreținere. Pentru astfel de aplicații producătorul de materiale plastice pentru mișcare igus oferă o gamă largă de produse care nu necesită întreținere: module de acționare drylin silențioase, fără întreținere pentru mișcări de poziționare, portcabluri și cabluri fiabile, lagăre de alunecare fără întreținere, filete elicoidale înalte eficiente și ghidaje liniare ușoare, chiar și pentru cele mai mici spații de instalare.
Acest dispozitiv automatizează performanța laborioasă a sarcinilor de pipetare. Sistemele de ghidare liniare drylin asigură îndeplinirea cerințelor speciale ale tehnologiei medicale.
Acest chioșc nu numai că are capacitatea de a vinde dulciuri, dar oferă și alte funcții utile. Portcablurile de la igus asigură funcționarea fără întreținere, în ciuda unui spațiu redus de instalare.
Aceste automate de vânzare rămân deschise chiar și atunci când toate celelalte farmacii sunt închise. Un ecran tactil este folosit pentru a selecta medicamente fără prescripție medicală, iar un sistem de plăți fără numerar oferă o ușurință suplimentară la utilizare. Ghidajele liniare dryline sunt absolut fără lubrifiere.
Datorită ghidajelor liniare cu profil redus drylin N, acest filtru de cafea asigură prepararea cafelei la temperatura perfectă. Marele avantaj al materialelor plastice de înaltă performanță se datorează proprietăților lor de rezistență la coroziune și lipsa lubrifierii, precum și mișcărilor line pe care le oferă.