Alimentare fiabilă cu energie și lagăre de alunecare fără întreținere pentru tehnologia scenei

Domenii de utilizare

Teatru cu produse igus

Echipamente pentru scenă

Faruri cu produse igus

Iluminat de scenă

Troliu pentru microfon înfășurător de microfon

Microfon cu troliu și bobină electronică

  • Transmisie audio neîntreruptă fără inel de contact
  • Cablurile pot fi înlocuite cu ușurință
  • Instalare ușoară, cu economie de spațiu, nu este necesar un element portant suplimentar
  • Fără lucrări manuale la înălțime
  • Disponibil cu un cablu sau ca versiune stereo cu două cabluri pentru conectarea a două microfoane

Tambur de cablu pentru lanțuri electronice fără inel de alunecare

  • Ghidați medii diferite într-un singur sistem: electricitate... date... fibră optică...
  • Portcablul poate fi deviat pentru o varietate de utilizări
  • Silențiozitate și vibrații reduse
  • Adăugați sau înlocuiți cu ușurință cabluri
  • La cerere complet echipat cu cabluri si conectori
  • Fabricat conform standardului DIN EN 17206 și principiului DGUV 315-390

sisteme zig-zag

  • Silențiozitate și vibrații reduse
  • Fără deformare la tracțiune a cablurilor
  • Adăugați sau înlocuiți cu ușurință cabluri
  • Ghidați medii diferite într-un singur sistem: electricitate... date... fibră optică...
  • Sunt posibile sisteme personalizate cu o deplasare de până la 40 m

Sistem complet standard

Sistem zig-zag low-cost

Versiuni low-cost fără cutie de ghidare

Carte albă privind sistemele de alimentare cu energie pentru tehnologia scenică

Carte albă

Alimentare cu energie verticală la tehnologia de scenă

Cabluri pentru teatru și tehnologie scenică

  • Cabluri pentru spații mici de instalare, dezvoltate și testate pentru utilizarea în lanțurile noastre energetice
  • Fiabilitate prin durabilitate: Ne testăm produsele în laboratorul nostru intern de testare, astfel încât să vă puteți baza pe tehnologia dumneavoastră
  • Cabluri bus negre invizibile CFSPECIAL.381 ca CAT6, CAT7 și cablu cu 2 canale pentru aplicații de control DMV
CF130.UL
  • Înveliș exterior din PVC extrem de rezistent la abraziune
  • PVC ca material rentabil pentru mantale
  • Pentru aplicații de interior
CFLG.G
  • Cablu din fibră de sticlă pentru cele mai grele aplicații
  • Cea mai înaltă siguranță EMC
  • De asemenea, adecvat pentru aplicații neacceptate
CF30
  • Jachetă exterioară neagră, discretă
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Pentru deplasări de până la 100 de metri

Tehnologie liniară pentru glisiere pentru camere

  • Glisierele simple, acționate manual, pot fi asamblate individual din sistemul nostru liniar drylin W
  • În cazul în care sunt necesare automatizarea, controlul de la distanță și o precizie mai mare, oferim axe liniare cu transmisie prin curea dințată și motorul corespunzător cu sistem de control - ca o versiune avansată rentabilă sau profesională de înaltă calitate.
Pentru componentele noastre pentru glisiere pentru camere foto
PRT 05 și 04 în negru

Rulmenți cu inel de rotație PRT pentru mișcări de 360°

  • Elegant și discret: Black Edition din aluminiu, acoperit cu negru, cu elemente de alunecare universale negre din iglidur JB:
    Inel de rotire PRT-04 în negru
  • Versiune extralight low-cost: plastic solid, fabricat din cel puțin 97% regranulate:
Seria PRT-05, cost redus, fabricată din plastic solid
PRT 05 și 04 în negru
Deplasarea luminii cu inel rotativ PRT

Rulmenți cu flanșă auto-aliniabili

  • Vânzător de top: igubal KFSM rulment cu flanșă cu patru găuri cu carcasă divizată:
  • Ușor și rapid de asamblat
  • Bila sferică este fabricată din iglidur J, cu coeficienți de frecare scăzuți în funcționare uscată și o tendință extrem de scăzută de alunecare
Rulment cu flanșă cu patru orificii igubal KFSM
PRT 05 și 04 în negru
Troliu cu cablu

Lagăr de alunecare din două componente pentru sarcini grele

  • Capacitate mare de încărcare mecanică cu uzură redusă
  • Rentabil cu turnare prin injecție
  • Funcționare uscată fără lubrifiere
Rulment de alunecare iglidur Q3E
iglidur Q3E
Podiu de scenă cu rulmenți simpli

Rulmenți simpli cu joc redus

  • Cu până la 40% mai rentabile decât rulmenții metalici comparabili
  • Aprox. 40% reducerea clearance-ului comparativ cu iglidur G
  • 100% lubrifiere și fără întreținere
Rulmenți iglidur G2
iglidur G2
Rulmenți simpli în butonul rotativ al controlerului midi

Utilizare cu succes de către clienții noștri

Vedere din spatele scenei de la Royal Opera House

25 de ani de servicii loiale pentru Royal Opera House din Londra

Auditoriul GES-2 din Moscova

Ghidarea cablurilor la instalația multimedia din sala GES-2

Aplicații ale clienților cu tehnologie de scenă

... și mai multe povești de succes


Stand de expozitii virtuale

Stand de expoziție pentru tehnologie scenică

Experimentați produsele virtual - pe cont propriu sau îndrumat în persoană


Testate la utilizare în laboratorul de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță