Construiți singur un cursor de cameră

Produse pentru glisorul camerei foto

Kameraslider cu șină și cărucior pentru mișcarea camerei.

Șine glisante robuste

  • Profil liniar cu arbori dubli
  • Cu găuri filetate 3/8"
  • Lungimi de până la 1.500 mm
Kameraslider din aluminiu cu două șine și mai multe decupaje.

Șine glisante extrem de ușoare

  • Profile cu adâncituri mari
  • Cu găuri filetate 3/8"
  • Lungimi 500 / 1.000 mm
drylin WS-10-30 fără găuri, șină pentru tehnică liniară pe fundal decupat.

Șină dublă WS

  • șină dublă fără gaură
  • Pentru filet și gaură proprii
  • Lungimea șinei până la 4.000 mm
Profil din aluminiu cu șuruburi și borne de conectare ale unei componente igus.

Glisieră liniară cu orificiu simplu

  • Orificiu simplu ø 10 mm
  • Material element de alunecare: iglidur® J
  • Material: zinc turnat sub presiune
Acționare liniară cu profil din aluminiu și șuruburi de fixare.

Cu orificiu simplu și clemă manuală

  • Material element de alunecare: iglidur® J
  • gaură simplă ø 10 mm pentru adaptor 3/8"
  • Material: zinc turnat sub presiune
Cărucior drylin WWE-10-80 pentru ghidaj liniar.

Cu orificiu simplu și reglare individuală a jocului

  • Material element de alunecare: iglidur® J
  • gaură simplă ø 10 mm pentru adaptor 3/8"
  • Material: zinc turnat sub presiune

Advance - acționat electric

  • ZLW-B Axa de bază cu curea dințată cu ghidaj de profil drylin® W, curea dințată din neopren, arbore de transmisie și de deviere din oțel pătrat
  • drylin® E Motor de curent continuu cu angrenaj drept, flanșă 37 mm, cuplu nominal 1,50 Nm
  • D3 unitate de comandă a motorului pentru motoare de curent continuu, funcționare cu întrerupător de limită sau prin consum de curent, rotație stânga-dreapta și control al vitezei direct pe carcasă

Profesional - alimentat electric

  • ZLW-S ax standard cu curea dințată cu ghidaj profilat drylin® W, curea dințată din poliuretan armat cu oțel, arbori dintr-o singură bucată din oțel acoperit
  • drylin® E Motor de curent continuu cu angrenaj drept, flanșă 37 mm, cuplu nominal 1,50 Nm
  • D3 unitate de comandă a motorului pentru motoare de curent continuu, funcționare cu întrerupător de limită sau prin consum de curent, rotație stânga-dreapta și control al vitezei direct pe carcasă

Manual

Camera slider pe o șină, cu manetă de strângere și simbol de acționare.

Motorizate

Camera slider drylin E cu unitate de acționare și simbol portocaliu pentru control și mișcare.

Mai multe produse interesante pentru cursorul camerei

Lanț portcablu E3.15 în vedere curbată.

Suplimentați lanțul energetic și ghidați cablurile în siguranță

  • Funcționare extrem de silențioasă: max. 38 dB(A)
  • Acces rapid și ușor la cablu datorită principiului de fixare cu fermoar
  • Ușor de scurtat și extins
  • Acces rapid la cablu datorită principiului de fixare cu fermoar
Glisier curbat pe șină curbată, decupat pe fundal alb.

Drylin® W Ghidaj liniar curbat

  • Direcții de îndoire variabile (convexă, concavă, curbată)
  • Ghidaje liniare asortate
  • Opțiune de curbare în funcție de rază, lungimea șinei, rulment/glisieră, fixare
  • Servicii personalizate pentru proiecte

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță