Sisteme de lanțuri energetice și rulmenți netezi pentru mașini de asfaltat și de săpat tuneluri

Finisor de asfalt cu detaliu al cabinei șoferului
Finisor de asfalt cu detaliu al cabinei șoferului
Broșură robustă

Broșură robustă

model personalizat

Comandă mostre

Rulment simplu cu sarcină mare

Rulment de alunecare rezistent, fără întreținere

  • Fabricat din material compozit cu fibre de înaltă rezistență
  • Fără lubrifiere/întreținere
  • Rezistent la murdărie
Cablu de comandă chainflex®

Pentru transfer fiabil de date

  • Pentru utilizare intensivă
  • Rezistent la ulei și UV
  • Înveliș exterior realizat opțional din TPE, PUR sau PVC
lanț energetic e4q

Robust, silențios și modular

  • Deschidere și închidere fără scule
  • Protuberanțe reduse în interior, pentru o umplere mai ușoară
Componente de la imprimarea 3D

Alunecare în loc de rulare

  • 100 % fără lubrifiere
  • Fără coroziune și igienic
  • Silențios și rezistent la uzură
Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

Exemple de aplicații pentru utilaje de construcții

Povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță