Defecțiunile, reparațiile sau întreruperile de funcționare a vehiculelor industriale în scop de întreținere sunt enervante și costisitoare atunci când mașinile trebuie scoase din funcțiune. De aceea, sunt necesare componente robuste și fiabile pentru a evita perioadele de nefuncționare și, astfel, pentru a reduce costurile inutile. Indiferent dacă există sarcini mari de până la 250 MPa la locașurile de lagăr sau raze foarte mici de încovoiere a cablurilor, igus® are soluții practic fără întreținere, cu o durată lungă de viață, pentru vehicule industriale cum ar fi stivuitoare, tractoare industriale sau sisteme de transport fără șofer. În multe aplicații, bucșele metalice sau ghidajele rulmenților cu bile recirculante pot fi înlocuite cu lagăre din polimer cu auto-lubrifiere și ghidaje liniare! Dorim să vă arătăm cum să vă îmbunătățiți tehnologia și să reduceți costurile în același timp.
Luați legătura cu un expert acum
Reglarea oglinzii: coeficienți scăzuți de frecare și uzură cu lagărele de alunecare iglidur® J
2Reglarea monitorului: poziționare flexibilă și ușoară cu căruciorul de ghidare drylin® W
3Coloana de direcție: rezistență ridicată la murdărie cu lagăre de alunecare iglidur® G
4Racordul la supapa hidraulică: compensarea erorilor de aliniere cu articulații duble igubal®
5Mecanismul pedalei: lagăre pre-încărcate fără joc cu iglidur® JVSM
6Reglarea cotierei: funcționare uscată simplă cu ghidaje liniare drylin® W
7Reglarea locașului scaunului: alimentare sigură cu energie cu cabluri e-chain® E2 și chainflex®
Garanție chainflex® 36 de luni
Neechipate sau echipate
Dezvoltate pentru aplicații în mișcare
Durata de viață predictibilă
Lagăre de capacitate mare cu durată lungă de viață
Rezistență la uzură și stabilitate dimensională la sarcini mari
Nu sunt necesari lubrifianți suplimentari
Fără întreţinere
Design compact
Pretensionare cu arc pentru joc variabil pe o șină
Fără zgomot și reglare cu precizie
Fără efect de blocare-alunecare
Soluțiile individuale fac parte din gama de produse igus® la fel ca piesele standard. Experții noștri potrivesc procesul de fabricație ales cu materialul componentelor exact conform cerințelor dvs. Materialul potrivit pentru scopurile dvs. este selectat dintr-o gamă largă de polimeri de înaltă performanță rezistenți la uzură și fără întreținere.
Fiabilitatea ridicată și lipsa întreținerii sunt de o mare importanță pentru vehiculele de transport automate, deoarece flexibilitatea și eficiența operațională sunt esențiale pentru astfel de sisteme care adesea funcționează 24 de ore din 24. Soluțiile igus® care nu necesită întreținere nu numai că reduc costurile atât de achiziție, cât și de exploatare, dar și cresc disponibilitatea instalației, așa cum este cazul acestei aplicații la Knapp.
Lagărele de alunecare iglidur® pot fi utilizate, de exemplu, la platformele de ridicare tip foarfece ale sistemelor de transport fără șofer. Lagărele de alunecare din polimer conțin lubrifianți solizi, ceea ce face inutilă lubrifierea suplimentară. Acest lucru poate reduce lucrările de întreținere necesare.
Șuruburile de acționare dryspin® fac deosbit de ușoară reglarea simplă și silențioasă a unităților de ridicare la sistemele de transport fără șofer. Opțiunile disponibile includ diverse materiale cu șurub de acționare, cum ar fi șuruburi de acționare din polimeri de înaltă performanță.
Lagărele cu inel oscilant iglidur® PRT sunt utilizate la unitatea rotativă la sistemele de transport fără șofer. Aici, aceste lagăre asigură rigiditate torsională și modularitate. În plus, acestea se caracterizează prin lipsa întreținerii, aspectul compact și greutatea redusă.
Compania Still ghidează cablurile chainflex® la o înălțime a cursei de 12 metri cu role de ghidare. Deoarece cablurile rezistă la raze de încovoiere foarte mici și sunt extrem de rezistente la uzură datorită construcției lor specifice, se previne formarea de bucle.
Lagărele de bronz lubrifiate la mecanismul de ridicare, în care se poate acumula murdăria, cauzau întreruperi în permanență. De când pentru sarcini mari se utilizează lagăre iglidur® fără întreținere, costurile de întreținere și timpii de întrerupere au scăzut.
Ghidajele convenționale se blochează întotdeauna datorită murdăriei, șocurilor și vibrațiilor. De aceea, Lochmann Cabine S.R.L. a început instalarea tehnologiei liniare drylin® la ușile glisante, care absoarbe șocurile și vibrațiile și, de asemenea, funcționează fiabil în medii cu murdărie.
Durata lungă de viață și ghidarea sigură a cablurilor caracterizează alimentarea cu energie igus®. Prin urmare, se utilizează pentru sistemele de scaune, unde asigură o durată lungă de viață a cablurilor chiar și în cele mai mici spații de instalare.
Pentru transmiterea de date către camere și monitoare în vehiculele industriale, au fost dezvoltate cabluri speciale chainflex®, care au funcționat perfect la rezistențe de tracțiune de 2.800 Newton. În plus, rezistă la ulei și UV și sunt ignifuge.
Semifabricatele iglidur® elimină nevoia de lubrifiere a suspensiei dinților de furcă. Deoarece materialul lor are coeficienți excelenți de frecare, dinții de furcă se pot deplasa fără probleme. În acest fel se elimină timpii de nefuncționare din cauza lubrifierii precum și costurile pentru lubrifianți.
Convingeți-vă că produsele noastre sunt de cea mai bună calitate. Cutia cu mostre pentru vehicule industriale conține cele mai importante produse igus® pentru acest domeniu și informații despre utilizarea lor la stivuitoare și vehicule similare.
Comandați cutia cu mostre gratuită
Aveți întrebări sau doriți informații despre utilizarea polimerilor igus® de înaltă performanță la vehiculele industriale? Experții noștri vă stau întotdeauna la dispoziție.
Contactați un expert acum
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.
24h