Componente pentru tehnologia fațadelor

capetele de tijă igubal în tehnologia fațadelor

Produse de top pentru tehnologia fațadelor

Prezentare generală a rulmenților sferici igubal

Rulment sferic

  • Cu până la 40 % mai ieftin decât rulmenții sferici metalici
  • cu 80 % mai ușoare decât alternativele metalice
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistente la coroziune
Rulment simplu și șaibă axială

Rulmenți simpli și șaibe axiale

  • autolubrifiante și fără întreținere
  • eficiente din punct de vedere al costurilor
  • 10.000 de dimensiuni din stoc
  • Durată de viață previzibilă
Ghidajele liniare drylin N cu profil redus

sistem de ghidare cu profil redus

  • Înălțime mică de instalare între 6 și 12 mm
  • Greutate redusă
  • șină anodizată argintiu sau negru
  • 4 lățimi ale șinei de la 17 la 80 mm

Povești de succes

Lamele de protecție solară Arcora

Tehnologie durabilă a rulmenților într-un sistem inovator de protecție solară a fațadelor

Lame de protecție solară Centrul tehnic E.ON

Rulmenți netezi fără întreținere pentru 1028 de lamele de protecție solară din centrul tehnic E.ON

Prezentare generală a aplicațiilor tehnologiei pentru fațade și clădiri

... mai multe povești de succes

Testare în laboratorul de testare igus pentru utilizare în lumea reală

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță