Modificarea limbii :
Tehnologie ridicată, costuri reduse: simplificăm cea mai dificilă furnizare de energie.
Fie că este vorba de o conversie sau de o instalație nouă - soluțiile personalizate nu trebuie să fie costisitoare. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul proiectelor și mai mult de 1.000 de proiecte pe an, ne putem baza pe o gamă largă de module și putem deriva cu ușurință soluții personalizate din acestea. Ne concentrăm întotdeauna pe evitarea așa-numitei suprainginerii. Întotdeauna dezvoltăm soluția tehnică perfectă la cel mai bun preț. Cu servicii de instalare și întreținere și garanție personalizată la cerere.

Dezvoltare nouă sau proiect de conversie - vă sprijinim la fața locului
Fie că lucrați la proiectul inițial sau modernizați un sistem existent, specialiștii igus® vă vor sprijini la fața locului sau de la distanță. Scopul nostru: Îmbunătățirea tehnologiei, reducerea costurilor. Este treaba noastră. Veți primi un proiect gratuit.

Faza de proiect și ofertare
Dacă sunteți mulțumit de proiect, vom intra în mai multe detalii împreună cu dumneavoastră. Discutăm despre toate componentele necesare ale soluției: accesorii și servicii. Pe această bază, pregătim o ofertă la un preț fix.

Faza de proiect
Echipa noastră de proiect creează desene detaliate cu toate componentele și interfețele. Odată ce acestea au fost aprobate, lucrările încep în unitatea noastră de producție de 32.000 m². Sistemul de alimentare cu energie este asamblat cu toate componentele și piesele suplimentare pregătite pentru conectare și o potrivire perfectă și este pregătit pentru expediere, inclusiv documentația.

Livrare și instalare
Alimentarea cu energie preasamblată este acum livrată la locul de instalare. Aici poate fi instalată de instalatorii dvs., opțional cu un supervizor igus®. Alternativ, instalarea și punerea în funcțiune pot fi efectuate și de serviciul de instalare igus®. Puteți găsi mai multe informații despre serviciile noastre post-vânzare aici.

De la simulatorul de șofat din 1992 la recordul mondial de deplasare a lanțului energetic în centrala electrică cehă pe bază de lignit din 2007 și până la raza de curbură inversă de mare viteză într-un strung multi-fusel în 2020:

Proiectele clienților noștri
Lanțul nostru electronic® a fost utilizat cu succes timp de mulți ani în oțelării, stații de epurare a apelor uzate, macarale portuare, tehnologie de transport și multe alte industrii.

Module standard din stoc
Oferim o gamă de module standardizate pentru mișcări liniare, rotative sau verticale, pe care le putem adapta rapid la aplicația dumneavoastră.

Serviciul & Garanție
Vă sprijinim de la planificarea și proiectarea inițială până la livrarea, instalarea și întreținerea sistemului de transport prin cablu la instalația dvs. la fața locului. Cu garanție de sistem.

De ce e-chain®?
Creșteți durata de viață a cablurilor dvs., reduceți timpii morți și prelungiți durata de viață. Există multe motive pentru care lanțul energetic este sistemul de gestionare a cablurilor pentru aplicația dvs.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h