Sisteme de lanțuri energetice și rulmenți simpli pentru echipamente de foraj

instalație de foraj
instalație de foraj
Broșură robustă

Broșură robustă

model personalizat

Comandă mostre

Portcablu hibrid YE

Avantajele combinate ale plasticului și oțelului

  • Versiunea robustă a lanțului de energie hibrid YE, testat și dovedit
  • Cu 50 % mai multă lungime nesusținută decât un lanț electronic din plastic comparabil®
  • Absorbție ridicată a forței de tracțiune
Rulment simplu cu sarcină mare

Rulment de alunecare rezistent, fără întreținere

  • Fabricat din material compozit cu fibre de înaltă rezistență
  • Fără lubrifiere/întreținere
  • Rezistent la murdărie
Cablu de comandă chainflex®

Pentru transfer fiabil de date

  • Pentru utilizare intensivă
  • Rezistent la ulei și UV
  • Înveliș exterior realizat opțional din TPE, PUR sau PVC
Componente de la imprimarea 3D

Componente personalizate prin imprimare 3D

  • Fabricat din iglidur®-plastic rezistent la abraziune
  • De la prototipuri la producția de volum mare
Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

Exemple de aplicații pentru utilaje de construcții

Povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță