Componente pentru tehnologia camerelor
Ușoară, silențioasă, netedă

O filmare reușită necesită nu numai sincronizarea corectă, ci și echipamente care funcționează fiabil. Când vine vorba de componente mobile - cum ar fi glisoarele, dolie-urile, macaralele pentru camere sau dispozitivele de reglare a formatului - rulmenții noștri de alimentare cu energie, rulmenții simpli și cei liniari din plastic optimizat din punct de vedere tribologic asigură o funcționare fără probleme. Acestea sunt ușoare, silențioase, fără coroziune și și-au dovedit eficiența în tehnologia camerelor prin durata de viață lungă și previzibilă, instalarea simplă și lipsa de întreținere.
Aceasta este ceea ce veți găsi pe această pagină:
Top 6 produse ▼
Cutie de mostre gratuite ▼
Domenii de aplicare: glisiere și brațe ▼
Povești de succes ▼
Informații despre laboratorul de testare igus® ▼
Produse de top pentru tehnologia filmelor și a camerelor
Cutie de mostre gratuite de tehnologie liniară
Solicitați să vi se trimită o selecție de glisiere și șine liniare drylin®. Pur și simplu ridicați unul, încercați-l și lăsați-ne să vă convingem de rulmenții noștri fără lubrifiere.

Domenii de utilizare
Cursorul camerei
Fie că este vorba de filmări lente ale produselor, secvențe time-lapse, filmări de studio sau mișcări rapide ale camerei în timpul curselor sportive: glisoarele de cameră sunt un instrument popular pentru filmări fluide. Avem în gama noastră componentele potrivite atât pentru aplicațiile profesionale, cât și pentru cele de bricolaj, care punctează pentru funcționarea lor lină, greutatea redusă și întreținerea redusă:
- Glisierele simple, acționate manual, pot fi personalizate din kitul nostru de construcție liniară drylin® W.
- În cazul în care sunt necesare automatizarea, controlul de la distanță și o precizie mai mare, oferim axe liniare cu acționare prin curea dințată și motorul corespunzător cu sistem de control - la fel de rentabile Advance- sau de înaltă calitate Professional-Variante
- Lanțul nostru energetic din fier extra al seriesE3 și (la viteze mari) E6.1.


Macarale de cameră / brațe
În tehnologia filmului și a televiziunii, macaralele de cameră sunt un instrument indispensabil pentru realizarea mișcărilor camerei în trei dimensiuni. Produsele noastre ușoare și care nu necesită întreținere își găsesc cu adevărat utilitatea în multe aplicații, în special în cazul modelelor telescopice mari care se deplasează orizontal.
- Pentru mișcarea orizontală pe sol, lanțul e-chain® extra-silențios din seria E6.1 și lanțul energetic multiaxial triflex® R pentru rotirea macaralei asigură ghidarea sigură a cablului. Recomandăm
- rulmenți iglidur ® G pentru rulmentul dintre bază și braț, plăci semifabricate iglidur ® JB rezistente la uzură în telescop pentru a aluneca ușor pe și de pe acesta;e-chain® E4.1 are grijă de traseul cablului de-a lungul telescopului.
- Pentru rotația camerei, vă recomandăm rulmentul nostru PRT negru fără întreținere, cu elemente de alunecare din plastic cu funcționare uscată.
Utilizat cu succes de clienții noștri
Testate pentru utilizare în laboratorul de testare
Produsele noastre sunt supuse unor teste extensive în propriul nostru laborator de testare, cel mai mare laborator de testare a materialelor plastice din industrie. De exemplu, sunt examinate specificațiile tribologice ale diferitelor perechi de materiale, interacțiunea ansamblurilor, dezvoltarea zgomotului și comportamentul la accelerații mari. Rezultatele sunt introduse în instrumentele noastre pentru calcularea du ratei de viață și permit realizarea de previziuni precise privind durabilitatea.
La cerere, efectuăm, de asemenea, teste pentru clienți pentru a testa utilizarea produselor în condiții foarte individualizate.
Consultanta
Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari
Expediere și consultanță
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h