Lanțuri și cabluri energetice pentru sisteme de manipulare a conductelor și BOP

Echipament de manipulare a conductelor, 3D încă

lanț energetic și cablu pentru podiumuri

Pasarelă
E4.80 e-chain
  • Sistemul modular de compartimentare interioară mărește durata de viață a cablului dumneavoastră de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 80 kg/m
E4.56 e-chain
  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m
CF27 cablu chainflex
  • Pentru cele mai mari sarcini
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
CF112 cablu chainflex
  • Pentru cele mai înalte cerințe
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
CF78.UL cablu chainflex
  • Pentru sarcini mari
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV

lanț de energie și cablu pentru manipulatorul de țevi

Manipulator de țevi
E4.56 e-chain
  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m
CF112 cablu chainflex
  • Pentru cele mai înalte cerințe
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
CF35.UL cablu chainflex
  • Pentru sarcini foarte mari
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 60811-404)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV

lanțul energetic pentru sistemele de manipulare BOP

Macara BOP
E4.56 e-chain
  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m

Povești de succes

Aplicarea manipulatorului de țevi
Aplicații offshore

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță