Lanțuri și cabluri energetice pentru sisteme de manipulare a conductelor și BOP

Platformă de foraj cu ghidaje pentru cabluri și două detalii ale componentelor igus.

lanț energetic și cablu pentru podiumuri

Pasarelă cu lanțuri portcablu și cabluri la o instalație industrială de transport.
Lanț portcablu igus în formă de buclă curbată.

e-chain® E4.80

  • Sistemul modular de compartimentare interioară mărește durata de viață a cablului dumneavoastră de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 80 kg/m
Portlanț al unui sistem de lanț portcablu igus, cu mai multe canale închise.

e-chain® E4.56

  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m
Cablu CF27 cu structură internă și ecranare vizibile.

Cablu servo CF27

  • Pentru cele mai mari sarcini
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
Cablu CF112 cu împletitură din oțel inoxidabil și strat izolator.

cablu de date CF112

  • Pentru cele mai înalte cerințe
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
Cablu CF78-UL cu ecran împletit și manta exterioară în secțiune.

cablu de control CF78.UL

  • Pentru sarcini mari
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV

lanț de energie și cablu pentru manipulatorul de țevi

Instalație de foraj cu ghidaj de cabluri igus pentru aplicații de petrol și gaze pe catarg.
Portlanț al unui sistem de lanț portcablu igus, cu mai multe canale închise.

e-chain® E4.56

  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m
Cablu CF112 cu împletitură din oțel inoxidabil și strat izolator.

cablu de date CF112

  • Pentru cele mai înalte cerințe
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 50363-10-2)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV
Cablu CF35 cu împletitură de ecranare și conductori expuși.

cablu pentru motor CF35.UL

  • Pentru sarcini foarte mari
  • Rezistență aproape nelimitată la ulei (pe baza DIN EN 60811-404)
  • Retardant la flăcări și rezistent la UV

lanțul energetic pentru sistemele de manipulare BOP

Macara BOP cu lanț portcablu igus în industria petrolului și gazelor.
  • Sistemul modular de compartimentare interioară crește durata de viață a cablului de până la un factor de 4
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 400 m și greutăți de umplere de până la 62 kg/m

Povești de succes

Navă de foraj offshore cu turn de foraj și macarale pe mare liniștită.

lanț energetic pentru echiparea plăcii degetelor

Colaj cu aplicații offshore igus pentru navigație și platforme de foraj.

... și alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță