Produse igus fără PTFE

Fără PTFE și testat pentru PFAS.

Cele mai importante puncte pe scurt

  • În funcție de conținutul de PTFE, produsele din plastic pot fi afectate de o posibilă interdicție a PFAS.
  • Multe materiale igus nu conțin PTFE și nicio urmă a substanțelor PFAS critice nu a putut fi detectată în alte materiale igus.*.
  • Dacă PTFE nu este interzisă, materialele igus nu sunt în general afectate.

Produsele iglidur, igubal și xiros cu granulat fără PTFE au fost desemnate Produsul anului 2025.

materiale igus care nu conțin PTFE și au fost testate pentru PFAS dăunătoare

igumid materiale care nu conțin PTFE și au fost testate pentru PFAS dăunătoare

materiale xirodur care nu conțin PTFE și au fost testate pentru PFAS dăunătoare

Rulmenți de alunecare iglidur fără PTFE, în variante standard, cu marcaj PFAS tested.

Rulmenți netezi fără PTFE care au fost testați pentru PFAS dăunători

Element de glisare NT-60-200-R200-L200 cu mențiunea PTFE și PFAS.

Tehnologie liniară fără PTFE care a fost testată pentru PFAS dăunătoare

Grafic chainflex despre PTFE și PFAS, cu mai multe cabluri și marcaje de certificare.

Cabluri chainflex fără PTFE de la igus

Rulmenți cu bile xiros fără PTFE și PFAS, în mai multe versiuni.

rulmenți cu bile xiros: Fără PTFE, fără lubrifiere și fără întreținere

Două roți dințate, una bej și una albă, cu marcajele PTFE free și PFAS tested.

Angrenaje fără PTFE testate pentru PFAS dăunătoare

Coroană rotativă iglidur® PRT-04 cu carcasă din aluminiu și elemente de alunecare din iglidur® JPF, fără PTFE.

Rulment cu inel de rotație iglidur PRT fără PTFE

Bare rotunde fără PTFE, testate PFAS, pe o mostră de material.

Bare fără PTFE testate pentru PFAS dăunătoare

Lagărele glisante și bucșele igus fără PTFE, testate PFAS, din gamă.

Design fără PTFE cu rulmenți sferici igubal

Materiale pentru imprimare 3D fără PFAS: PTFE, rășină, filament și pulbere SLS, cu mostre de material.

Materiale pentru imprimante 3D: rezistente la abraziune și durabile, fără PTFE


Cu dezvoltare internă și laborator propriu de testare pentru alternative PTFE și PFAS

O angajată verifică dezvoltarea materialelor la o mașină în laboratorul igus.
Nu este ușor să găsiți materiale cu specificații similare. Cu toate acestea, am reușit.

Dr-Ing. Magnus Orth

Șef al Centrului tehnic și de dezvoltare a materialelor la igus

Din dezvoltare: Progrese majore cu PFAS și PTFE

Informații generale privind PFAS

Ce este PFAS?

  • Non-polimeri: În subgrupul nepolimerilor, compușii acid perfluorooctanoic (PFOA) și acid perfluorooctanesulfonic (PFOS) sunt cei mai bine analizați. La fel ca multe PFAS, acești doi compuși sunt persistenți și pot fi găsiți acum în mediu, în lanțul alimentar și la oameni. PFOA și PFOS au un impact negativ dovedit asupra sănătății. Împreună cu PFHxs și PFNA, acestea reprezintă 90% din încărcătura actuală de PFAS.
  • Polimeri: Subgrupul de polimeri include fluoropolimerii. Fluoropolimerii constau dintr-un lanț de carbon cu atomi de fluor legați direct. Acest lucru îi face atât de puternici încât nu se pot descompune în substanțe toxice. Singurul pericol este posibila utilizare a aditivilor toxici în timpul producției sub formă de emulgatori. Fluoropolimerii sunt utilizați, de exemplu, în acoperiri, etanșări și izolarea cablurilor. Fluoropolimerii includ politetrafluoroetilena (PTFE), precum și alte substanțe.

Diagramă de ansamblu PFAS: împărțire în nepolimeri și polimeri, cu exemple și subgrupe.
Diagramă de ansamblu PFAS: împărțire în nepolimeri și polimeri, cu exemple și subgrupe.

Situația juridică actuală în ceea ce privește PFAS (începând cu 25/09/2025).