Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Reducem dificultatea chiar și a celor mai complexe sisteme de alimentare cu energie

Planificăm intern toate proiectele noastre de inginerie, testând totul cu atenție în cel mai mare laborator de testare pentru sisteme de alimentare cu energie din lume. Rețeaua noastră globală de inginerie și asamblare ne permite să controlăm proiectele din întreaga lume și să livrăm, să instalăm, să testăm și să întreținem sistemele noastre într-un termen scurt.
 
Derulați în jos pentru a revedea istoricul nostru în cele mai importante momente ale proiectelor:

1992
Primul proiect major: simulatorul de conducere


La acea vreme, simulatorul de conducere era de neegalat în ceea ce privește viteza și accelerația.
Simulator de conducere

Aplicație de glisare offshore

1993
Aplicație de glisare offshore


În aplicațiile de glisare a platformelor, un mediu dur și greutăți mari de umplere creează condiții dificile. Aplicația a fost implementată cu succes cu un portcablu din plastic din seria E4. Avantajele față de portcablurile din oțel:
  • Rezistență la coroziune și UV
  • Potrivit pentru cabluri și furtunuri datorită sistemului de separare interioară din plastic
  • Cântărește cu până la 70 % mai puțin decât lanțurile de oțel
  • Design modular, ușor de modificat
  • Rezistență la apă de mare și potrivire pentru aplicații offshore

1995
Instalație de produs compost


Sisteme fiabile de alimentare cu energie la umiditate extrem de ridicată: un canal de ghidare de capacitate mare personalizat cu o distanță de susținere de 6 m, adaptat la suporturile clădirii, a fost instalat pentru utilizare într-o instalație de produs compost. Ghidează un portcablu (5050CR.40.300.S10.0.E) pe 186m și la 0,17m/s și include cabluri și furtunuri chainflex.
Instalație de produs compost

Modernizarea RTG în Marea Britanie

1996
Modernizarea RTG în Marea Britanie


Portalul cu pneuri fusese anterior echipat cu buclă, așa-numitul sistem de tractare a cablurilor. Proiectul nostru pilot cu portcablul 5050.35.250.0, inclusiv cabluri chainflex și un canal de ghidare din oțel inoxidabil, a avut succes: astăzi sunt folosite peste 3.500 de astfel de sisteme.

1997
Descărcătoare de nave în Canada


Două descărcătoare de nave au fost echipate cu portcablul 4040CR.15.250.0 într-un canal de ghidare a proiectului galvanizat, inclusiv carcasa. Lanțul se deplasează de-a lungul unei curse de 151,5 m la 5 m/s - o viteză de neegalat în acel moment.
 
 
 
 
Descărcător de nave

Royal Opera London

1998
Royal Opera London


Soluție zig-zag pentru tehnologia scenei: pe o cursă de 30 m, traversa Royal Opera din Londra a fost echipată cu un portcablu cu un coș de depozitare compact în care portcablul s-a pliat silențios într-o mișcare în zig-zag.

1999
Modul rotativ pentru un telescop în Hawaii


Un modul rotativ pentru Gemini Observatory din Hawaii, la 4200 m, pe vulcanul Mauna Kea. Provocările speciale pentru acest proiect au fost siguranța seismică și rezistența la UV și ozon.
 
Aplicație cu rotație la 540°
Echipament: azimut cu portcablu 640.600/600.400/1800.0, oglindă cu portcablu 5050.30.150/1825.0, se poate roti cu încă 90°.
 
Portcablurile originale igus pe care le-am livrat sunt încă utilizate.
Modul rotativ în Hawaii

Descărcător de nave în Malaezia

2003
Descărcător de nave în Malaezia


Trei portcabluri diferite asigură faptul că descărcătorul navei are un sistem sigur de alimentare cu energie:
 
Pentru cursa de 441 m, portcablul 5050CR.28.300.0 a înlocuit tamburul de cablu de motor care era în uz. În acționarea căruciorului, portcablul 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E s-a deplasat de-a lungul unei curse de 90,5 m la 3,16 m/s. Cabina șoferului a fost echipată cu un portcablu 4040C.25.150.0 la o cursă de 70,8 m.

2003-2007
Afacerea cu proiecte se dezvoltă

Instalații de incinerare a deșeurilor, acoperișurile și terenurile de joc ale stadioanelor, sisteme de spălare a trenurilor, ecluze maritime, baraje, poduri de îmbarcare a pasagerilor, rezervoare de petrol, centrale electrice ...
 
Referințele de succes din mai multe industrii au documentat competența soluțiilor noastre și ne-au încurajat spre noi realizări.   
Proiecte într-o mare varietate de industrii

Centrala electrică pe bază de lignit din Tušimice

2007
Record mondial: cea mai lungă cursă - 615 m


În fabrica de lignit cehă de la Tušimice, am instalat cel mai lung portcablu din plastic din lume - cu o cursă de 615 m. Uneori este în funcțiune continuă 24/7; uneori nu se mișcă o lună. Portcablul gestionează aceste condiții fără probleme - doar câteva bare transversale din plastic au fost înlocuite. Portcablul utilizat este 5050RHD. Legăturile au role care scad considerabil coeficientul de frecare și reduc energia de acționare necesară pentru a deplasa sistemul de portcablu cu până la 57%.

2009
Caruselul cu lanțuri din Viena


Probabil că sunteți familiarizat cu roata Ferris din parcul Prater din Viena. O altă atracție este caruselul cu lanțuri, care are o înălțime de 112 m, ceea ce îl face cel mai mare din lume. Sistemul de alimentare cu energie, cu cursa sa de 80 m, folosește un portcablu E4.56 cu un pachet de cabluri chainflex și un sistem flizz vertical. Viteza: 2,7 m/s.
Caruselul din Viena

2010
Cel mai mare portcablu din lume (Belgia)


Cel mai mare portcablu de plastic din lume, E4.350R, a fost utilizat la proiectul Amoras din Belgia. Instalația de tratat nămoluri are un portcablu cu o cursă de 137 m. Include cabluri chainflex și un furtun gros de 300 mm care , atunci când este umplut cu nămol și sedimente, cântărește în jur de 100 kg/m.  În plus față de sistemul de alimentare cu energie, s-a instalat un canal rezistent la coroziune din aluminiu și instrumentul de diagnostic  iSense EC. P. Instrumentul măsoară forțele de împingere / tragere care acționează asupra portcablului și le compensează cu o specificație calculată.

2010
Excavator cu roți port cupe


O alimentare cu energie rotativă la 360° a fost instalată în locul unui inel de contact pe un transportor pentru preluarea materialelor în vrac din anii 1960 și 1970, o aplicație care implică spații foarte înguste și acumularea extremă de murdărie. Portcablul instalat a fost un 5050C.30/30.400/6850.0, incluzând cabluri de fibră optică și tehnologie de rețea, un canal de ghidare igus și „insule plutitoare” care asigură ghidare fiabilă chiar și cu vibrații și poziții înclinate.
Excavator cu roți port cupe

Modul de rotație pentru offshore

2012
Offshore: modul de rotație la 900°

 

La macaraua care înconjoară picioarele unei nave pentru instalații eoliene, am instalat un modul cu rotație multiplă la 900°  (MRM). Permite ghidarea  fiabilă a fibrelor optice și a altor cabluri de date în scopuri precum controlul camerelor de pe macara. Sistemul complet a fost proiectat și asamblat conform cerințelor clientului și acceptat în timpul cursei de probă.


2014
Conexiune electrică la țărm pentru barja de alimentare cu GNL


Pentru a conecta o barjă GNL cu cheiul, am dezvoltat pasarela de alimentare la țărm igus. Se folosește pentru a transfera personal de la barjă la chei. Conține și un sistem de alimentare cu energie igus care utilizează patru cabluri de medie tensiune cu conectori care pot fi conectați la cutii mari de alimentare de pe chei. De asemenea, sistemul compensează mișcările constante ale barjei și poate face față valurilor și fluctuațiilor de maree până la 8 m.
Barjă GNL

e-spool power

2015
Demolarea unei instalații de foraj în larg


Pentru a demola o platformă de foraj în larg, echipamentele de tăiere necesare, inclusiv monitorizarea cu cameră , au fost scufundate la o adâncime de 50 m de-a lungul picioarelor de susținere ale platformei cu e-spool power, un tambur de cablu igus fără inel de contact. Acest lucru a permis demolarea instalației și pregătirea pentru transport.

2016
Cel mai mare modul rotativ


Am folosit ceea ce este în prezent cel mai mare modul rotativ pentru troliurile rotative ale sistemului de tragere a coloanei montante într-un turn de ancorare FPSO. Unghiul maxim de rotație: 380°.
Cel mai mare modul rotativ utilizat într-un turn de ancorare

Portcabluri la macaraua STS cu numărul 1.000

2017
1.000 de macarale STS echipate cu portcabluri


În 2017, am echipat macaraua STS (ship-to-shore, de la navă la țărm) cu numărul 1.000 cu un sistem de portcablu igus, demonstrând că tendința către componente ușoare și durabile este acum de ultimă generație în întreaga lume. În marea majoritate a cazurilor, portcablurile rulante sunt utilizate pentru curse lungi, crescând durata de viață a componentelor, reducând puterea de acționare și reducând foarte mult zgomotul.

2019
e-loop pentru aplicații suspendate


Am dezvoltat portcablul modular e-loop pentru ghidarea fiabilă a cablurilor în aplicații suspendate în industria petrolului, gazului și offshore și la utilaje de construcție, alimentare la țărm și turbine eoliene. Asigură o rază de îndoire a cablului definită și rezistă la vibrații și șocuri. La sistemele cu acționare superioară, e-loop servește ca o alternativă la buclele de service, care se rup la vânt puternic și la care cablurile se pot rupe din cauza ghidării insuficiente.
e-loop

Câștigător al premiului de aur vector 2020

2020
RBR cu viteză mare


La strungul automat de la Italiana S. p.A., un tambur cu șase șuruburi de acționare mută piesele de lucru la uneltele relevante foarte precis și în doar 0,65 secunde. Pentru ca șuruburile de acționare să revină la poziția de pornire, tamburul trebuie să inverseze la 300°. Unitatea, care cântărește peste trei tone, are nevoie doar de o secundă pentru aceasta. Un sistem unic de alimentare cu energie igus care se rotește cu tamburul și permite mișcările liniare ale tamburului cu șurub de acționare - cu opt portcabluri, 64 de cabluri și 73 de furtunuri. Pentru aplicație, Gildemeister Italiana a câștigat premiul de aur vector 2020.



Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH