Alimentare cu energie rotativă pentru toate mediile dintr-un sistem complet

Standardele pot fi adaptate flexibil și eficient

Doi angajați verifică desene tehnice lângă o mașină.

Servicii de inginerie

Coperta unei broșuri igus despre lanțuri portcablu rotative pentru alimentare cu energie de lungă durată.

Design tips for rotary movement

Grafic conceptual al configuratorului pentru PRM și SRM-L pe ecranul unui laptop.

Configurator online

Noul standard pentru mișcările circulare

Inel de ghidare SRM cu piese metalice segmentate pentru ghidarea circulară a cablurilor.

SRM: Modul de rotație din oțel

SRM-L și RBR: lanț portcablu circular cu ghidaj pentru aplicații rotative.

SRM-L: Modul de rotație din oțel ușor

Modul rotativ din polimer igus cu lanț portcablu.

PRM: Modul de rotație pentru polimeri

Soluții speciale pentru aplicații speciale

Ghidaj energetic rotativ static pentru cabluri, într-un traseu circular.

Alimentare cu energie rotativă statică, dintr-o singură piesă

Unitate rotativă SRM-V cu mai multe module negre pe un inel gri.

SRM-V: Modul vertical de rotație a oțelului

Modul RBR de ghidare a cablurilor pentru aplicații rotative.

PRM-V: Modul vertical de rotație a polimerului

  • unghi de rotație de până la 540° (într-un singur plan)
  • unghiuri de rotație de 900° și mai mult sunt posibile cu modulul multi-rotație igus®
  • Unghi maxim de rotație în spațiu minim de instalare
  • Viteză de rotație de până la 360°/s
  • Mai ușoare și mai compacte decât jgheaburile de ghidare statice
  • Forță de deplasare minimă și durată de viață maximă
  • Design de modul cu variante de montare standardizate
  • Sistem integrat de reducere a tensiunii și de dirijare a cablurilor direct în jgheabul de ghidare
  • Determinați rapid și fiabil alimentarea cu energie rotativă prin intermediul configuratorului CAD

Ce înseamnă "reverse bend radius"?

Ce înseamnă „MRM”?

Modul rotativ circular cu ghidaje interne și mai multe straturi inelare.

Opțiunile dvs. cu canalul de ghidare igus®

Cu console

Cu acoperiș

Ghidare integrată

Cuvă pentru tuburi

Reverse e-chains®

Produse și instrumente adecvate

Cablu de comandă Chainflex CFROBOT8 PLUS pentru mișcări de până la +/-360°/m.

Cabluri fail-safe pentru sisteme de ghidare rotativă

Celulele robotizate și portalurile arată mișcări circulare și elicoidale, cu intervale de axă de până la 7000°.

Lanțuri energetice pentru mișcări circulare și în spirală

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță