Excavator cu roată cu cupe noaptea, într-un peisaj minier.

Record mondial cu 670m! Cea mai lungă călătorie cu sistemul Rol e-chain®

Profil

  • ​​​​​Ce a fost necesar: Role e-chain® de tip 5050RHD, chainflex® CFCRANE, plastic inteligent EC.P
  • Cerințe: cursă lungă (670 m), sarcini continue, utilizare în exterior, temperaturi de la -3,9° la 48,2°C, grad ridicat de contaminare
  • Industrie: centrală electrică, industria energiei electrice
  • Succes pentru client: funcționare fără probleme de la punerea în funcțiune
Canal de ghidare e-chain 5050RHD pentru cursă lungă în centrala Talwandi.

Problema

Soluția

Canal de ghidare e-chain 5050RHD pentru cursă lungă în centrala Talwandi.
Jgheab de ghidare 5050RHD pentru long travel la centrala din Talwandi.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță