Schimbă acum: plastic de mișcare de la igus® - durează pur și simplu mai mult!

Fără coroziune, robuste și fiabile

Exemple de aplicații pentru Heavy Duty

Lanț energetic cu role pe descărcătoare de nave cu o deplasare de peste 400 m

Igus Product

Pe o cursă de 441,3 m, un lanț cu role de energie reduce puterea de acționare cu 75%

Stație de epurare a apelor uzate

Igus Product

sistem de lanț energetic în loc de tambur cu cablu - Funcționare fără probleme la stația de epurare a apelor uzate din 2000.

Tăietor de țevi de beton

Igus Product

Mașina de frezat beton a funcționat fără întreținere timp de trei ani în cele mai dificile condiții.

lanț energetic pentru manipularea țevilor pe pasarelă

Igus Product

Alimentarea cu energie a sistemului de manipulare a țevilor este garantată de unul dintre lanțurile noastre electronice din plastic®. Acesta garantează o stabilitate și o fiabilitate ridicate la manipularea țevilor.

Lanț energetic pentru stivuitoare cu o cursă de 615 m - fără defecțiuni timp de peste 15 ani

Igus Product

Un lanț energetic din plastic are o lungime de 615 m în centrala electrică cehă pe lignit din Tušimice. Funcționează de peste 15 ani fără defecțiuni.

Lanț energetic din plastic pe o distanță de 550 de metri în manipularea în vrac

Igus Product

În condiții extreme, cum ar fi praf și murdărie, acest lanț energetic din plastic cu întreținere redusă asigură o funcționare sigură.

Prelucrare termică

Igus Product

igus® Lanț cu role utilizat în centrale electrice: Praf greu, utilizarea lanțurilor în deplasarea căruciorului și a macaralei, deplasarea macaralei dispusă în sens invers.

Instalație de produs compost

Igus Product

Căldură, pământ grosier, umiditate ridicată: acestea sunt doar câteva dintre condițiile de mediu dintr-o instalație de compostare.

Testat ... testat ... testat

igus® Laborator de testare

Totul dintr-o singură sursă

Servicii de inginerie igus®

Reducerea costurilor de proces online

igus® Instrumente online
igus® Instrumente online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță