E2/000 e-chain® în versiunea cu suport - în două părți

Lanțuri de arc E/2000

Interior mărit, fixare sigură a separatoarelor și separare interioară chiar și atunci când e-chain-ul este deschis®.

program cu suporturi articulate disponibil pentru seriile 2400, 2600 și 3400.

Mecanism special de pliere, poate fi deschis din stânga sau din dreapta.

Seria 2400/2500/2450

Seria 2600/2700/2650

Seria 3400/3500/3450

e-chain®, seria 3400/3500/3450 versiune cu suport

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță