Sistem E6

Lanț portcablu E6 cu certificare Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Eloane de lanț E6 cu dimensiunea 29.

E6.35

Lanț portcabluri E6 cu dimensiunea de 35 mm.

E6.40

Lanț portcablu E6 cu înălțime de 40 mm, vedere laterală.

E6.52

Lanț portcablu E6 cu dimensiunea 52.

E6.62

Lanț portcablu E6 cu dimensiunea de 62 mm.

E6.80L

Lanț portcablu E6 cu înălțime interioară de 80 mm, vedere din față.
Lanț portcablu E6.80 cu dimensiunea 80.

E6.80

e-chain®, cu bare transversale la fiecare a doua legătură

R6.29

Lanț energetic R6 cu lanț portcablu și dimensiunea 29.

R6.40

Lanț portcablu R6 cu înălțime de 40 mm.
Lanț portcablu din seria R6 cu indicația de 52 mm.

R6.52

portcablu tub închis

Ghid de selecție e-chain®

Instrucțiuni de asamblare

Exemple de aplicații

Încercări

Funcționare fără probleme

Nivel de zgomot ≤ 37 dB(A)

Realizat în practică

Studio TV cu două birouri și un sistem suspendat de tavan pentru camere și lumini.

Utilizare la Strohmann GmbH

Instalație industrială cu portal liniar galben și lanț portcablu într-o hală de producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță