igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
32 mm
Diametrul maxim al cablului
28 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
3,95 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere71,10 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 2928B.05.063.071,10 EUR
Seria de portcabluri 2928B | pentru curse extrem de lungi și aplicații cu montare pe lateral, nesprijinite | înălțime interioară: 32 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.05063