igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
7,76 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere116,40 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 3838C.05.075.0116,40 EUR
Portcablu seria 3838C | pentru curse extrem de lungi și aplicații cu montare pe lateral | înălțime interioară: 42 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075