Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Portcabluri și cabluri pentru situații în care spațiul este limitat în sistemele de preluare pentru farmaciști

Sursa de alimentare sigură la defectare oferă o durată lungă de viață a sistemului de dulapuri glisante Gollmann

Orice farmacist care dorește să stocheze medicamente într-un spațiu deosebit de mic ar face bine să apeleze la Gollmann Kommissioniersysteme GmbH din Halle (Saale), Germania. Compania folosește sistemul de dulapuri glisante pentru a stoca în mod eficient până la 60.000 de unități de ambalare în foarte puțin spațiu și a le alege automat în funcție de comandă. Gollmann lucrează cu succes cu noi de mai bine de zece ani la selectarea și optimizarea cablurilor și portcablurilor în mișcare.

Profil

  • De ce era nevoie: portcabluri easy chain®; cabluri chainflex®
  • Cerințe: cabluri și ghidaje extrem de flexibile și fiabile care durează 15 ani și în medie 15 milioane de mișcări; raze de îndoire înguste; asamblare rapidă și ușoară
  • Industrie: automate de vânzare
  • Succes pentru client: pre-testele portcablurilor și  cablurilor au confirmat performanța și durabilitatea în condiții de  siguranță; o garanție de până la 36 de luni sau până la 40 de milioane de curse duble îi permite clientului să facă planuri fiabile; datorită utilizării de portcabluri cu raze de îndoire diferite, clientul economisește costuri cu cabluri în valoare de patru cifre pe an; costurile și timpul de asamblare au fost reduse semnificativ datorită portcablurilor din seria E065
Vedeți toate produsele pentru automate de vânzare
Sisteme de preluare Gollmann Sistemele de punere în funcțiune Gollmann sunt remarcabile pentru designul extrem de compact, care poate fi adaptat fiecărui caz individual. Conceptul de dulapuri glisante face totul posibil.

Problema

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH produce sisteme de preluare deosebit de compacte, care permit farmaciștilor să solicite medicamente prin simpla apăsare a unui buton.
Alte sisteme funcționează cu canale fixe în care se mișcă sistemul de manevrare, dar Gollmann a dezvoltat dulapuri mobile care deschid canale oriunde mărfurile sunt preluate sau livrate.
Fiecare dulap este acționat de un motor pas cu pas care trebuie să primească energie și, foarte important, semnale. De exemplu, fiecare poziție finală este interogată cu un comutator de proximitate. Aceasta înseamnă că există multe cabluri în mișcare și o varietate corespunzătoare de portcabluri, deoarece brațul de stocare și recuperare și mânerul de la capătul brațului necesită energie.
În special datorită acestei tehnologii complexe, portcablurile și cablurile trebuie să garanteze o flexibilitate și fiabilitate deosebit de ridicate. În plus, Gollmann oferă clienților săi un „pachet complet fără griji” în care producătorul își asumă întreaga responsabilitate - și costurile - pentru service, inclusiv timpii de nefuncționare neplanificați, timp de 15 ani. De asemenea, oferă compensații suplimentare pentru cheltuieli și un service la fața locului oriunde în Germania. Prin urmare, componentele trebuie să fie durabile și sigure. Și toate acestea la aproximativ 15 milioane de mișcări ale sistemului pe parcursul a 15 ani de funcționare la farmacie.
Datorită sistemelor compacte, portcablurile trebuiau, de asemenea, să aibă o rază de curbură deosebit de mică. Efortul de asamblare a jucat, de asemenea, un rol important în selectarea componentelor. Prin urmare, umplerea portcablurilor trebuie să fie rapidă și ușoară.

Soluția

Gollmann a decis la începutul anului 2007 să folosească portcablurile noastre easy chain® , inclusiv seria E065, și a rămas cu ele de atunci. La scurt timp, s-a luat decizia de a cumpăra și cablurile de la noi. Deoarece sistemele de preluare Gollmann utilizează cabluri de magistrală CAN pentru a comunica, accentul a fost pus pe cablurile de magistrală din gama de produse chainflex®. Anul trecut, compania a comandat aproape 30 km de cabluri doar din seria chainflex® CF211. Un cablu special dezvoltat pentru sistemul de măsurare bazat pe seria CF211 oferă multe avantaje în procesabilitatea cablurilor. 
În plus, oferim o garanție a duratei de viață de până la 36 de luni sau până la 40 de milioane de curse duble (de exemplu, pentru chainflex® CF298).
Deoarece Gollmann căuta componente durabile și fiabile,
teste de rezistență a portcablurilor și cablurilor chainflex® au fost efectuate la instalația de testare a Gollmann.
Inițial, cea mai importantă specificație a portcablurilor și cablurilor era o rază de curbură deosebit de mică, deoarece acestea puteau fi apoi utilizate universal în sistemul producătorului. Dar acum doi ani, inginerii de proiectare au lucrat cu noi pentru a evalua posibilitatea utilizării a două niveluri de calitate și a unor serii mai puțin robuste pentru raze de îndoire mai mari. Acest lucru s-a dovedit a fi logic, după cum a arătat un calcul comparativ al duratei de viață, iar Gollmann a economisit de atunci zeci de mii de euro în fiecare an la costurile cablurilor.
Un alt proiect de optimizare se referă la cablurile speciale chainflex®, cum ar fi pentru tehnologia de măsurare. Acestea au fost îmbunătățite în ceea ce privește asamblarea cu conector, reducând costurile și timpul de asamblare. În general, este posibil să asamblați cu ușurință portcablurile E065, deoarece cablurile sunt apăsate simplu în interiorul portcablului pe raza exterioară.

„În sistemele noastre de preluare, care sunt utilizate în întreaga lume, am instalat până acum peste 20.000 de portcabluri, care funcționează foarte fiabil fără defecte sau întreținere.”
 
Sven Ronneberger, Manager tehnic Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Portcablu E065 Sistemul de prindere este echipat cu un portcablu mic E065. Portcablul transportă, de asemenea, o linie de vid pentru aspirația pachetului care urmează să fie preluat.
Portcablu RBG Portcablurile sunt, de asemenea, utilizate pentru axele RBG.
Portcablu RBG Portcablurile alimentează axele RBG cu energie și semnale (magistrală CAN).
Portcablu E065 Mobilitate coordonată: fiecare dulap glisant primește alimentarea cu energie și direcționarea semnalului de la un portcablu E065 și cabluri chainflex.

Utilizări alternative creative: de la gestionarea sculelor la un magazin de sezon

Principiul inovator al dulapului cu role de la sistemele de preluare a comenzilor a stârnit acum interes din afara industriei farmaceutice. Ronneberger spune: „Planificăm din ce în ce mai multe proiecte pentru aplicații complet diferite, cum ar fi gestionarea a zeci de mii de mostre pentru un producător de amestecuri de condimente din industria serviciilor alimentare.” Într-un alt caz, o companie de prelucrare a metalelor stochează scule scumpe de strunjire și frezare într-un sistem Gollmann. Dacă o sculă se uzează, lucrătorul primește una de schimb (dacă are privilegii de utilizator), iar sistemul poate urmări în mod eficient durata de viață a sculei. O aplicație complet nouă și oarecum neobișnuită o reprezintă magazinele de sezon care sunt deschise, de exemplu, în centre comerciale și pot fi folosite ca puncte de vânzare temporare atractive, care economisesc spațiu. Așadar, ideile vin în mod clar nu numai de la inginerii de proiectare Gollmann, ci și de la personalul de vânzări. Lucrând cu igus, Gollmann a găsit un partener la fel de agil în domeniul furnizării energiei și dirijării semnalelor în mișcare.


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH