Lanț energetic închis pentru protecția împotriva murdăriei și a așchiilor

Lanțul portcablu cu protecție împotriva așchiilor ghidează cablurile și le protejează de murdărie și așchii.

Ce sunt lanțurile energetice închise?

Lanț portcablu igus pe fundal alb.
Lanț portcablu igus chainflex pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Lanțuri de energie închise pentru o protecție fiabilă a cablurilor

Lanț portcablu cu suport montat pentru ghidarea furtunurilor sau cablurilor.

Tub de energie R2.1

  • Înălțimi interioare: 26 până la 75 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Deschizabil pe raza exterioară din ambele părți
    • Deschizabil în raza interioară de pe ambele părți
  • Înălțime interioară mare și rentabilă
  • Funcționare silențioasă datorită frânei încorporate
  • Design neted, fără margini care să interfereze
Lanț portcablu igus e-chain RX în variantă închisă.

Tub de energie RX

  • Înălțimi interioare: 42 până la 73 mm
  • Capac detașabil în raza exterioară
  • Conturul rotunjit permite așchiilor să sară ușor
  • Testat IP de către TÜV NORD CERT GmbH
Sistem de lanț portcablu pentru cabluri și furtunuri mobile.

Tub de energie E2 R

  • Înălțimea interioară: de la 25 la 45 mm
  • Capac detașabil în raza exterioară
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al verigilor lanțului
Lanț portcablu igus cu zale gri și suport negru.

Tub de energie E2 R100

  • Înălțimi interioare: 21 până la 50 mm
  • Capac care se poate deschide în raza interioară din ambele părți
  • Protecție economică împotriva murdăriei și așchiilor
Lanț portcablu igus decupat pentru aplicații de țevi.

Tub de energie R4.1L

  • Înălțimi interioare: 31 până la 48 mm
  • Capac care se poate deschide în raza interioară și exterioară de pe ambele părți
  • Complet închis
  • Frână integrată „ "”" pentru o funcționare silențioasă
  • Design cu decupaj pentru stabilitate laterală optimă
  • Foarte personalizabil în funcție de aplicație
  • Raport optim preț-performanță
  • 30% ușor și 80% asamblare mai rapidă decât seriile comparabile
  • Sistem dublu de blocare și conexiune cu știft/orificiu mare pentru absorbție ridicată a forței
Lanț portcablu E4.1 cu role, în configurație dreaptă.

Tub de energie R4.1

  • Înălțimi interioare: 28 până la 108 mm
  • Capac detașabil în raza interioară și exterioară
  • Complet închis
  • Pentru aplicații deosebit de exigente
  • Design cu decupaj pentru stabilitate laterală optimă
  • Sistem dublu de blocare și conexiune cu știft/orificiu mare pentru absorbția forțelor mari
  • Forță de împingere ridicată pe curse lungi și pentru lungimi lungi fără sprijin
  • Frâne cu amortizare a zgomotului „ "”" și amortizoare de zgomot opționale
  • Frână integrată „ "”" pentru funcționare silențioasă
Lanț portcablu E4.1 Light cu design închis și ușor pentru ghidarea cablurilor.

Tub de energie R4/light

  • Înălțimi interioare: 56 până la 80 mm
  • Capac detașabil în raza interioară și exterioară
  • Complet închis
  • Grosime redusă a panourilor laterale și traverse mai subțiri
Lanț portcablu igus cu deschidere tip fermoar și cabluri.

Fermoar tub de energie

  • Înălțimi interioare: 10,3 până la 32 mm
  • Capac pe o centură pe raza exterioară
  • Versiune tubulară pentru impact ușor cu murdărie
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al zăvorilor lanțului
  • Disponibilă și în versiune tubulară închisă ( ")"
  • Premiul iF Design Award pentru designul fermoarului
Lanț portcablu triflex R în formă de buclă.

triflex R

  • Înălțimea interioară (care poate fi completată): 10 până la 46,8
  • Ideal pentru mișcări solicitante în toate axele
  • Versiunea TRC protejează, de asemenea, împotriva murdăriei și a așchiilor, deoarece este complet închisă.
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Ușor de scurtat și lungit
  • Stop-dog de torsiune definit și rază minimă de îndoire
  • Multe alte versiuni disponibile
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
Imagine de campanie cu cuvântul „chainge” și patru pași în pictograme verzi deasupra.

Programul de reciclare Chainge pentru lanțul energetic

Cablu de comandă chainflex CF880 cu rază de curbură pentru lanț portcablu.

Cablu CF890

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță