Stația de încărcare cu sistem de retragere a cablului

Sistem compact, ușor de integrat - e-tract 3.1

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

e-tract 3.1 Date tehnice
  1. Raza de curbură a cablului: 155 mm
  2. Lungime de extensie de 4.000 mm (plus o buclă de cablu de până la 2.000 mm)
  3. Direcția de extindere: stânga sau dreapta
  4. Î/L/A: 1.140 x 350 x 150
  5. DIN SPEC 91504 – Infrastructură de încărcare accesibilă persoanelor cu dizabilități
  6. Diametrul cablului: max. 15 mm

Alte aspecte importante

e-tract DC orizontal

e-tract DC orizontal

e-tract AC orizontal

e-tract AC orizontal

e-tract mini

e-tract mini

e-tract DC

e-tract DC

V-ar putea interesa de asemenea

Magazin de portcabluri

Magazin de portcabluri

Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

programul chainge pentru lanțurile energetice

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță