Modificarea limbii :

Cu noul separator asimetric Hi.9, multe cabluri subțiri pot fi acum direcționate cu ușurință și în lanțul energetic E4Q. Camerele înguste pot fi formate cu ușurință prin introducerea separatorului la intervale de 180°. În același timp, lanțul electronic® poate fi deschis foarte ușor pe o parte atunci când sunt montate mai multe separatoare.
Nr. piesă pentru serie
Separator asimetric
Placă mediană universală
Placă laterală universală
Separator universal
raft de fixare (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
Cu ajutorul legăturii de extensie, o configurație e-chain® existentă este pur și simplu extinsă pentru a rula un număr mare de cabluri sau cabluri deosebit de grele într-un lanț energetic.

Derulați conducte ondulate, cabluri sau furtunuri suplimentare în paralel cu e-chain-ul existent®. Modernizare ușoară prin montarea suporturilor sistemului PMACLIP. Dimensiuni de la 17 - 48 mm.


gama de produse:
Nr. piesă. TUB
legătură exterioară dreapta*
Nr. piesă TUB
legătură exterioară stânga*
Nr. piesă TUB
legătură exterioară pe ambele părți*
Pentru lățimea nominală lățimea nominală
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Vedere de la capătul fix
Nr. articol PMACLIP
lățime nominală
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
Lanțurile energetice din seria E4Q au fost dezvoltate pentru a oferi cea mai bună soluție posibilă pentru deplasări fără suport și lungi. Bazată pe standardul robust și dovedit al lanțului energetic E4.1, noua gamă oferă o durată lungă de viață și un grad ridicat de modularitate.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h