E4.1R lanțul energetic rol-e

Reducerea zgomotului și a vibrațiilor, prin care este nevoie de mai puțină energie de acționare

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Gama de produse

Nr. piesăÎnălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Lățime interioară [mm]Lățime exterioară [mm]Raza de îndoire [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Timpi de livrare

De ce rolurile e-chain®...

rol e-chains
rol e-chains

Sistem modular din seria lanțului energetic E4.1 pentru distanțe lungi de deplasare

Seria E4.1
Seria E4.1R
Seria E4.1R

Seria E4.1R ca set de extensie

Plăcuțe de alunecare pentru portcabluri

Cel mai lung lanț energetic polimeric, cu o lungime de 615 m, provine de la igus

Exemplu de aplicație cu E4.1

"Rolele din verigile lanțului reduc enorm coeficientul de frecare pe distanțe lungi de deplasare. Ca urmare, se poate economisi până la 57 % din energia de acționare necesară pentru deplasarea sistemului de lanțuri energetice."

V-ar putea interesa de asemenea

Portcabluri
La gama de produse standard
Configurator de portcabluri
Salt la configurator
Potențial de economisire a lanțurilor energetice
La potențialul de economisire
Program de reciclare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță