Modificarea limbii :

Piulițele sferice pentru șuruburi de acționare – utilizate adesea ca piulițe de îmbinare sau piulițe de compensare împreună cu șuruburile cu pas – reprezintă o soluție ideală atunci când în sistem apar dezaxări, înclinări sau sarcini pe muchie. igus combină acest principiu de funcționare cu avantajele tehnologiei cu șurub de acționare dryspin și cu materiale optimizate din punct de vedere tribologic, precum componentele iglidur sau igubal. Ce îl diferențiază: igus utilizează polimeri de înaltă performanță, fără lubrifiere, asigurând o durată de viață lungă și fiabilitate maximă în aplicații solicitante. Noile piulițe sferice pentru șuruburi de acționare sunt acum disponibile într-o serie inițială de dimensiuni diferite și includ o versiune cu lagăr sferic cu carcasă.

Noile piulițe cu șurub de plumb pentru turnare prin injecție dryspin în versiuni cilindrice sau cu flanșă, inclusiv. chei plate.

Noile piulițe pentru șuruburi de avans Dryspin, realizate din semifabricat, în variantă cilindrică, cu flanșă sau cu mărime cheie.

Noul model Dryspin Dimension DS8x4-RH este adăugat la gama de produse, extinzând linia de produse cu filet DST cu încă un pas. Noul model DS8x4-RH completează un alt interval în gama de pasuri cu diametru de 8 mm. Toate șuruburile de avans Dryspin pot fi, de asemenea, prelucrate la comandă. Configurați online sau trimiteți-ne desenul dvs. Vă vom transmite în scurt timp o ofertă de preț.

Un fir după altul: Gama de produse este extinsă pentru a include noua dimensiune dryspin DS10x5-RH, închizând astfel un alt gol în gama de diametre de 10 mm. Toate șuruburile de ghidare dryspin pot fi, de asemenea, personalizate. Vă rugăm să le configurați online sau să ne trimiteți desenul dumneavoastră. Vă vom oferi o ofertă în cel mai scurt timp.

Noile piulițe pentru șuruburi de acționare Dryspin, realizate din semifabricat, în variante cilindrice, cu flanșă sau cu mărime cheie.

Noile piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție dryspin în versiuni cilindrice sau cu flanșă, inclusiv. fețele cheii.

Economii datorită înlocuirii universale! Piulița cu șurub de plumb din iglidur JPF se caracterizează prin opțiunile versatile de strângere pe flanșă. Modelat prin injecție, asigurând o precizie și o capacitate de încărcare ridicate. Pentru aplicații mai specifice sau detalii tehnice, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să contactați experții noștri. Gama de produse este extinsă cu cinci noi dimensiuni, pentru diametre cuprinse între 12 și 32 mm.
Piulițele sferice pentru șuruburi de ghidare sunt adesea utilizate ca piulițe de îmbinare sau de echilibrare împreună cu șuruburile de ghidare și oferă o soluție ideală pentru nealinieri, înclinări sau sarcini de margine. igus combină acest principiu funcțional cu avantajele tehnologiei șurubului de ghidare dryspin.


Noua dimensiune dryspin DS32x32. Toate șuruburile de ghidare dryspin pot fi prelucrate la comandă. Configurați online sau trimiteți-ne desenul dvs.

Piulițele noastre cu șurub de plumb din stocul de bare sunt acum disponibile și în noua dimensiune dryspin DS32x32.

Piulița șurubului de plumb din iglidur JPF este acum disponibilă în multe alte dimensiuni. În plus față de dimensiunile cunoscute ale diametrului de 10 mm, acestea sunt acum disponibile și în diametre de 6,35 mm și 8 mm.

Noi dimensiuni dryspin DS16x5-LH și DS16x10-LH. Toate șuruburile de ghidare dryspin pot fi prelucrate la comandă. Configurați online sau trimiteți-ne desenul dvs.

Piulițele noastre cu șurub de plumb realizate din bare sunt acum disponibile și în noile dimensiuni dryspin DS16x5-LH și DS16x10-LH.

Noile piulițe cu șurub de plumb pentru turnare prin injecție dryspin în versiuni cilindrice sau cu flanșă, inclusiv. asigură o funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei rotunjite a dinților. Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului principal.

Piulița cu șurub de plumb din iglidur JPF se caracterizează prin opțiunile sale versatile de fixare pe flanșă. Modelat prin injecție, asigurând o precizie și o capacitate de încărcare ridicate. Materialul iglidur JPF este deosebit de ecologic, deoarece nu conține PTFE și este testat pentru PFAS. Aceste proprietăți fac piulița cu șurub de plumb ideală pentru aplicații în care trebuie luate în considerare atât cerințele mecanice ridicate, cât și aspectele de mediu.

Noua piuliță cu șurub de avans cu preîncărcare convinge prin jocul axial minim și cea mai mare precizie de poziționare. Este alternativa rentabilă la piulițele cu șurub de plumb cu joc zero și se potrivește perfect pentru pasurile mici. Acesta este principiul dovedit de preîncărcare de la SHT-PL.

Pentru a reduce jocul axial, una dintre cele mai precise soluții este piulița cu șurub de plumb cu joc zero. Acesta este format din mai multe componente și se ajustează în timpul purtării. Este potrivit în special pentru acționările cu șurub de plumb cu filete cu elice mare pentru ajustarea rapidă a sarcinilor mici. Piulița șurubului de plumb cu joc zero este disponibilă în două dimensiuni noi (DS3,5x1 și DS4x2,4).

Noi dimensiuni dryspin DS6.35, DS8 și DS12x25. Șuruburile de ghidare inversă transformă mișcările rotative în mișcări liniare. Acestea constau dintr-un șurub de ghidare cu filet la dreapta și la stânga. Ne extindem gama de produse dryspin cu diametre de 6,35 mm, 8 mm și dimensiunea noastră DS12x25. Ambele șuruburi de ghidare cu direcții diferite de rotație sunt conectate între ele prin capătul lor prelucrat cu pini. Datorită designului lor, acestea economisesc spațiu și oferă flexibilitate pentru ajustarea formatului.

Noul DS32x5 este utilizat în special în noua noastră axă liniară SLR. DS6.35x25.4 extinde gama de produse de șuruburi cu filet la stânga cu elice mare.

Noile piulițe pentru șuruburi de ghidare dryspin fabricate din bare, în versiuni cilindrice, cu flanșă sau cu cheie plată, oferă următoarele avantaje:

Noile piulițe cu șurub de plumb pentru turnare prin injecție dryspin în versiuni cilindrice sau cu flanșă, inclusiv. asigură o funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei rotunjite a dinților. Utilizare de lungă durată datorită asimetriei patentate. Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului principal.

Șuruburile principale cu elice mare fac parte din gama noastră dryspin, care este special concepută pentru aplicații rapide și eficiente. Dimensiunile filetului de la DS3.5x1 la DS25x5 sunt disponibile aici.
În plus, gama de produse cu șurub de ghidare oferă pasuri mici cu avantajele cunoscute ale dryspin:

Tehnologia șurubului conducător dryspin se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere și fără întreținere. Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița din plastic și la șurubul de ghidare, garantează randamente de până la 82% și o durată de viață cu până la 30% mai mare decât a acționărilor convenționale cu șurub de ghidare:

Tehnologia șurubului conducător dryspin se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere și fără întreținere. Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița din plastic și la șurubul de ghidare, garantează randamente de până la 82% și o durată de viață cu până la 30% mai mare decât a acționărilor convenționale cu șurub de ghidare.

Sistemele de șuruburi filetate sunt la baza fiecărei imprimante 3D DIY. Acestea garantează poziționarea precisă a patului de imprimare, nu necesită întreținere și sunt durabile.
Materialul iglidur R led pentru piulițele cu șurub pe care îl folosim nu necesită PTFE. Materialul este sigur, durabil, previzibil și amortizează vibrațiile.

Toate șuruburile de ghidare dryspin pot fi personalizate. Vă rugăm să le configurați online sau să ne trimiteți desenul dumneavoastră. Vă putem oferi apoi o cotație rapidă.

Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița din plastic și la șurubul de ghidare, garantează randamente de până la 82% și o durată de viață cu până la 30% mai mare decât a acționărilor convenționale cu șurub de ghidare. Noul dryspin® conține piulițe cu șurub de plumb fabricate din bare, în versiune cilindrică, cu flanșă sau cu cheie plată:

Durată de viață mai lungă datorită procesului de turnare prin injecție și funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse. Descoperiți aici avantajele alternativei polimerului turnat prin injecție la șuruburile cu bile metalice. Piulițele noastre cu șurub de plumb turnate prin injecție dryspin sunt acum disponibile în două dimensiuni noi.

Șuruburile principale cu elice mare fac parte din gama noastră dryspin, care este special concepută pentru aplicații rapide și eficiente. Sunt disponibile dimensiuni ale filetului de la DS4x2.4 la DS18x100. În plus, gama de produse cu șurub de plumb oferă pasuri mici, cu avantajele cunoscute ale dryspin.
Reduceți timpul alocat proiectării și optimizați procesul de achiziție pentru tehnologia dvs. de șuruburi.

Tehnologia șurubului conducător dryspin se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere și fără întreținere. Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița din plastic și la șurubul de ghidare, garantează randamente de până la 82% și o durată de viață cu până la 30% mai mare decât a acționărilor convenționale cu șurub de ghidare.

Tehnologia șurubului conducător dryspin se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere și fără întreținere. Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița din plastic și la șurubul de ghidare, garantează randamente de până la 82% și o durată de viață cu până la 30% mai mare decât a acționărilor convenționale cu șurub de ghidare.

Piulița șurubului de avans cu preîncărcare impresionează prin jocul axial minim și precizia maximă de poziționare. Este alternativa rentabilă la piulițele cu șurub de plumb cu joc zero și este ideală pentru pasurile mici. Acesta este principiul dovedit de preîncărcare de la SHT-PL.

▲ Noutăți tehnice:
Noul design al blocului de susținere a șurubului conducător în patru dimensiuni noi pentru montarea ușoară a acționării șurubului conducător
Asamblare simplă
▼ Costuri reduse:
Tip rentabil optimizat pentru turnarea prin injecție
Economii de costuri de până la 60% în comparație cu blocurile de susținere metalice cu șurub de plumb disponibile în comerț, cu aceleași dimensiuni de conectare
Acest studiu combină blocurile din plastic ranforsat cu un inel de prindere metalic și rulmenți netezi iglidur® pentru versiunea cu rulment fix și numai blocurile din plastic cu un glisier special iglidur® pentru versiunea cu rulment flotant. Acestea au dimensiuni de montare 1:1 ca și blocurile metalice de susținere a șuruburilor de plumb.

▲ Noutăți tehnice:
Noul design al blocului de susținere a șurubului conducător în patru dimensiuni noi pentru montarea ușoară a acționării șurubului conducător
Asamblare simplă
▼ Costuri reduse:
Tip rentabil optimizat pentru turnarea prin injecție
Economii de costuri de până la 60% în comparație cu blocurile de susținere metalice cu șurub de plumb disponibile în comerț, cu aceleași dimensiuni de conectare
Acest studiu combină blocurile din plastic ranforsat cu un inel de prindere metalic și rulmenți netezi iglidur® pentru versiunea cu rulment fix și numai blocurile din plastic cu un glisier special iglidur® pentru versiunea cu rulment flotant. Acestea au dimensiuni de montare 1:1 ca și blocurile metalice de susținere a șuruburilor de plumb.

▲ Tehnologie ridicată:
Eficiență ridicată
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse în versiunea standard
Funcționare mai silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
Instrument online pentru configurarea șurubului de plumb
Afișarea instantanee a prețului
Prelucrarea online a șuruburilor de ghidare fără cunoștințe CAD prealabile
Eficiență mai mare și durată de viață mai lungă decât șuruburile conductoare convenționale datorită tehnologiei unice a șurubului conducător dryspin. Fără coroziune și 100% lubrifiere și fără întreținere. Șuruburile noastre de ghidare dryspin sunt acum disponibile în două dimensiuni noi.

▲ Tehnic:
Piulițe cu șurub de plumb de tip cilindric sau cu flanșă
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse ca standard
Funcționare mai silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
Instrumente online gratuite cu calcularea duratei de viață și afișarea instantanee a prețului
Eficiențe de până la 82% și cu 25% mai puțină uzură decât acționările convenționale cu șurub de plumb. Descoperiți aici avantajele alternativei polimerice fără lubrifiere la șuruburile cu bile metalice. Piulițele noastre din plastic pentru șuruburi de plumb sunt acum disponibile în două noi pasaje ale filetului dryspin®.

▲ Tehnologie ridicată:
Funcționare silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
Durată de viață mai lungă datorită procesului de turnare prin injecție
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse în versiunea standard
▼ Costuri reduse:
Producție rentabilă de turnare prin injecție
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
Durată de viață mai lungă datorită procesului de turnare prin injecție și funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse. Descoperiți aici avantajele alternativei polimerului turnat prin injecție la șuruburile cu bile metalice. Piulițele noastre cu șurub de plumb turnate prin injecție dryspin sunt acum disponibile în două dimensiuni noi.

▲ Tehnică:
Alternativă rentabilă la piulița cu joc zero
Joc axial permanent minimizat pentru o precizie de poziționare ridicată
Principiul de preîncărcare dovedit de la SHT-PL
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Fără lucrări de întreținere datorită jocului axial autoreglabil pe ambele părți
Noua piuliță cu șurub de avans cu preîncărcare convinge prin jocul axial minim și cea mai mare precizie de poziționare. Este o alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor la amortizorul zero și se potrivește perfect pentru terenurile mici. Acesta este principiul dovedit de preîncărcare de la SHT-PL. Aplicațiile tipice includ imprimantele 3D.

▲ Tech up:
Alternativă la DIN103
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse în versiunea standard
Funcționare mai silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
Instrument online pentru configurarea șurubului de plumb
Afișarea instantanee a prețului
Prelucrarea online a șuruburilor de ghidare fără cunoștințe CAD prealabile
Eficiență mai mare și durată de viață mai lungă decât șuruburile conductoare convenționale datorită tehnologiei unice a șurubului conducător dryspin. Fără coroziune și 100% lubrifiere și fără întreținere. Șuruburile noastre de ghidare dryspin sunt acum disponibile în patru dimensiuni noi.

▲ Tech up:
Alternativă la DIN103
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse în versiunea standard
Funcționare mai silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
Instrumente online gratuite cu calcularea duratei de viață și afișarea instantanee a prețului
Eficiențe de până la 82% și cu 25% mai puțină uzură decât acționările convenționale cu șurub de plumb. Descoperiți aici avantajele alternativei polimerice fără lubrifiere la șuruburile cu bile metalice. Piulițele noastre din plastic pentru șuruburi de plumb sunt acum disponibile în patru noi pasaje de filet dryspin.

▲ Tech up:
Alternativă la DIN103
Durată de viață mai lungă datorită procesului de turnare prin injecție
Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse din standard
▼ Costuri reduse:
Producție rentabilă de turnare prin injecție
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
Durată de viață mai lungă datorită procesului de turnare prin injecție și funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse. Descoperiți aici avantajele alternativei polimerului turnat prin injecție la șuruburile cu bile metalice. Piulițele noastre cu șurub de plumb turnate prin injecție dryspin sunt acum disponibile în patru dimensiuni noi.

▲ Noutăți tehnice:
Extinderea gamei dimensionale pentru șuruburile de ghidare ale motoarelor
Gata de conectare la motoarele dentate drylin® E
Este posibilă transmiterea unor cupluri mai mari
▼ Cost redus:
Nu este necesară nicio configurație suplimentară
Instrumente online gratuite cu calcularea duratei de viață
Prelucrarea online a șuruburilor de plumb fără cunoștințe CAD prealabile
Eficiență mai mare și durată de viață mai lungă decât șuruburile conductoare ale motoarelor convenționale datorită tehnologiei unice a șurubului conducător dryspin. Fără coroziune și 100% lubrifiere și fără întreținere. Șuruburile noastre cu canelură pentru motoare dryspin pentru motoare drylin E sunt acum disponibile în douăsprezece dimensiuni și cu următoarele specificații.

▲ Noutăți tehnice:
Extinderea gamei dimensionale pentru șuruburile conductoare ale motoarelor
Gata de conectare la motoarele cu șurub cu plumb Drylin E
▼ Cost redus:
Nu sunt necesare configurații suplimentare
Prelucrarea șurubului de plumb fără cunoștințe CAD prealabile
Instrumente online gratuite cu calcularea duratei de viață
Eficiență mai mare și durată de viață mai lungă decât șuruburile conductoare convenționale, datorită tehnologiei unice a șurubului conducător cu elice înaltă dryspin. Gama standard de șuruburi pentru motoare include dimensiuni de filet gata de conectare de la DS6.35x2.54 la DS14x25 și TR08x1.5 la TR12x6P3. În consecință, șuruburile noastre de ghidare pentru motoare dryspin cu prelucrare de precizie pentru motoare drylin E sunt disponibile în 24 de dimensiuni.

▲ Tehnică:
Alternativă rentabilă la piulița cu joc zero
Joc axial permanent minimizat pentru o precizie de poziționare ridicată
Principiul de preîncărcare dovedit de la SHT-PL
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Fără lucrări de întreținere datorită jocului axial autoreglabil pe ambele părți
Noua piuliță cu șurub de avans cu preîncărcare convinge prin jocul axial minim și cea mai mare precizie de poziționare. Este o alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor la amortizorul zero și se potrivește perfect pentru terenurile mici. Acesta este principiul dovedit de preîncărcare de la SHT-PL. Aplicațiile tipice includ imprimantele 3D.

▲ Tehnologie superioară:
Sarcini axiale mai mari, de până la 500N
Independent de sarcină
Joc axial minim pe toată durata vieții datorită principiului jocului zero
▼ Costuri reduse:
Fără lucrări de întreținere datorită principiului de autoreglare cu joc zero
Instrumente online gratuite cu calcularea duratei de viață
Eficiență mai mare cu până la 82%
Pentru a reduce jocul axial, una dintre cele mai precise soluții este piulița cu șurub de plumb cu joc zero. Acesta este format din mai multe componente și se ajustează în timpul purtării. Este potrivit în special pentru acționările cu șurub de plumb cu filete cu elice mare pentru ajustarea rapidă a sarcinilor mici. Piulița șurubului de plumb cu joc zero este disponibilă în șase dimensiuni noi.

▲ Tech up:
În conformitate cu EN45545 Nivel de pericol 3
Pentru utilizare în vehicule feroviare fără documentație suplimentară
▼ Reducerea costurilor:
Avantaje de cost în comparație cu soluțiile metalice
Adecvare pentru clasa de pericol HL 3
Durată de viață previzibilă
Piulițele noastre J350 sunt acum certificate conform standardului EN45545 Hazard Level 3 pentru foc. Prin urmare, oferim o gamă largă de dimensiuni, în special pentru utilizarea în vehicule feroviare. Acestea sunt testate în conformitate cu setul de cerințe R24, pentru componente de până la 500 de grame.

▲ Tehnologie ridicată:
Durată de viață mai lungă cu până la 30% datorită asimetriei filetului
funcționare silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile în comparație cu metalul
piulițe cu șurub de plumb
Piulițele noastre din plastic pentru șuruburi de plumb sunt acum disponibile în două noi pasaje de filet dryspin high helix:

▲ Tehnologie ridicată:
Eficiențe de până la 82%
Funcționare silențioasă și cu vibrații reduse
▼ Costuri reduse:
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 50,9% mai rentabile în comparație cu metalul
piulițe cu șurub de plumb
Tipurile noastre:

▲ Tehnologie ridicată:
Durată de viață cu până la 30% mai mare decât a șuruburilor cu plumb convenționale
Funcționare silențioasă și cu vibrații reduse datorită geometriei rotunjite a dinților
▼ Costuri reduse:
Instrument online pentru configurarea personalizată a șuruburilor de plumb
Afișarea instantanee a prețurilor
■ Dovada
Durată de viață previzibilă online
Testat: cu până la 25% mai puțină uzură decât șuruburile cu plumb convenționale
Reduceți timpul necesar proiectării dvs. și optimizați procesul de achiziție pentru tehnologia dvs. cu șurub de plumb.

▲ Tehnologie ridicată:
Funcționare mai lină la viteze mari
Funcționare silențioasă și fără vibrații
▼ Costuri reduse:
Producție rentabilă în cadrul turnării prin injecție
Fără întreținere datorită piulițelor cu șurub de ghidare autolubrifiante
Tipurile noastre:
► Piulițe cilindrice cu șurub de plumb
► Piulițe cu șurub de plumb cu flanșă
► Piulițe cilindrice turnate prin injecție
► Piulițe turnate prin injecție cu flanșă
► Toate tipurile sunt disponibile și cu cheie plată

▲ Tehnic:
Tip nou pentru o conexiune cu șurub sigură și ușoară
Dimensiuni de conectare identice cu filetul standard al șurubului cu bile
▼ Costuri reduse:
Tip rentabil optimizat pentru turnare prin injecție
Design variabil pentru toate filetele Ø 14/16 și 18/20
■ Dovada:
Durata de viață previzibilă online
● Sustenabilitate:
Greutate redusă și inerție scăzută datorită plasticului
Durabil datorită asimetriei firului patentat

▲ Tehnologie îmbunătățită:
Eficiență de până la 2,5 ori mai mare datorită unghiurilor optimizate ale flancurilor
100% fără lubrifiere și fără întreținere
Cu până la 25% mai puțină uzură
▼ Cost redus:
Șuruburi cu bile alternative rentabile
Durată de viață previzibilă online
Noile dimensiuni:
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h