Drylin® laborator de testare

Laboratorul nostru de testare pentru tehnologia liniară Drylin

Ce se testează și cum?

Ce bancuri de testare sunt disponibile în laboratorul de testare a tehnologiei liniare?

Cursă lungă liniară

  • Test al ratei de uzură la pivotare
  • Sarcină de până la 200N
  • Viteza suprafeței de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm
  • Lungimea cursei de 300mm
  • Teste posibile sub apă
Platformă de testare pentru cursă lungă liniară
  • Coeficient de uzură și frecare în timpul mișcării liniare
  • Sarcină de până la 2.500N
  • Viteza suprafeței de 0,2 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 20mm
  • Lungimea cursei de 200mm
Platformă de testare 5:1 cu mișcare liniară

Tehnologie liniară sub apă

  • Testarea ratei de uzură a pivoților
  • Sarcină de până la 100N
  • Viteză de suprafață de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm
Teste ale tehnologiei liniare sub apă

În ce instrument online intră datele de testare?

Testare în laboratorul de testare și instrumente online igus

Teste practice selectate din laboratorul de testare igus®

Noi vă testăm aplicația

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță